Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

CN800 - Discontinued

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Power:
115/230 Vac, user-selectable; 50 to 60 Hz; preset to 115 Vac
Power Consumption: 3 VA
Output 1: SPDT mechanical relay, rated 5 A at 250 Vac, resistive load
Output 2: SPDT mechanical relay, rated 3 A at 250 Vac, resistive load
Setpoint 1: front dial adjustment
Setpoint 2: screwdriver adjustment within ±10% of temperature range relative to setpoint 1
Accuracy: 2% FS, within 5 to 95% or range
Accuracy Reference Conditions: 22°C ±2°C (72°F ±3.6°F), after 30 min. warm-up time
Proportional Band: 3% FS fixed Cycle Time: 25 s, nominal, fixed
On-Off Deadband: 2% FS, Fixed
Input Types: J, K, T, R, S thermocouples; 100 ohm Pt RTD, 2- or 3-wire
Sensor Burnout: upscale, automatic
Common Mode: negligible effect to 264 Vrms, 50/60 Hz
Normal Mode: negligible effect to full scale mV, 50/60 Hz
Ambient Temperature Range: to 50°C (32 to 130°F)
Dimensions: 48 H x 48 W x 97 mm D (1.89 x 1.89 x 3.8")
Panel Cutout: 45 mm (1.772") square
Weight: 250 g (9 oz)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
CN872RTD-500C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Controller, RTD Input, 0 to 500 C
  
CN874J-500F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Controller, J Input, 0 to 500 F
  
CN882K-500F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Controller, K Input, 0 to 500 F
  
CN882RTD-500C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Controller, RTD Input, 0 to 500 C
  
CN883K-1200F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Controller, K Input, 0 to 1200 F
  
CN883J-500F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Controller, J Input, 0 to 500 F
  
CN884T-NF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Controller, T Input, -100 to 200 F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-4
DPP-4
€1.172,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/16 DIN Panel Punch
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: CN873 and CN883 Panel Mount with Push-On Connectors (supplied). CN872, CN874, CN882 and CN884 Plug-in or Panel Mount with Socket Mount Design. Mating Socket and Push-on Connectors Included.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Output Wählen Sie:
CN872 für Proportional on Output 1 & No Output 2 (Socket Connection)
CN873 für Proportional on Output 1 & No Output 2 (Push-On Connection)
CN874 für Proportional on Output 1 & On-Off on Output 2 (Socket Connection)
CN882 für On-Off on Output 1 & No Output 2 (Socket Connection)
CN883 für On-Off on Output 1 & No Output 2 (Push-On Connection)
CN884 für On-Off on Output 1 & On-Off on Output 2 (Socket Connection)

(2) Input Type & Range Wählen Sie:
J-200F für J 0 to 200 F
J-300F für J 0 to 300 F
J-300C für J 0 to 300 C
J-500F für J 0 to 500 F
J-1200F für J 0 to 1200 F
K-500F für K 0 to 500 F
K-1200F für K 0 to 1200 F
K-1200C für K 0 to 1200 C
T-NF für T -100 to 200 F
T-NC für T -100 to 200 C
T-300C für T 0 to 300 C
R-1600C für R 0 to 1600 C
S-1600C für S 0 to 1600 C
RTD-NC für RTD -100 to 200 C
RTD-500C für RTD 0 to 500 C
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.