Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers

CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers | CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers

3 year warranty CE
  • 4-Digit Display
  • 5 Alarm Configurations
  • Single Ramp and Soak
  • PID Heat-Cool Control
  • NEMA-4 (IP66) Faceplate
  • Sleeve Mounting
  • Security Lockouts
  • UL Recognized

    OPTIONAL
  • RS-232 or RS-485 Communications
  • Communications Software: CN9-SW
  • Low Voltage Power

    Ask Sales about the related CSC32
    Benchtop Controller Series!
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The 1/32 DIN CN9500, 1/16 DIN CN9300 Single Display and 1/16 DIN CN9400 Dual Display controllers follow the OMEGA tradition of innovative design. Building on the success of the CN132 and CN9000A series, the new models include several new features, the most important being the option of a low cost serial communicating system with easy to use Windows-based software. The CN9-SW series software bridges the gap between the "stand alone" system and full SCADA of Fieldbus control networks by providing a facility for remote supervision of up to 32 instruments using MODBUS protocol. It requires only a modest investment and can be operated by anyone with a medium specification PC or laptop that can be run with Windows 95, 98, NT, or XP.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
CN9311
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
  
CN9322
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN9412
CN9412
454,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/16 DIN Dual Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN9422
CN9422
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/16 DIN Dual Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2.
  
CN9511
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN9512
CN9512
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN9522
CN9522
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/32 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN96111TR
CN96111TR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 3 Mechanical Relay Outputs
  
CN96411TR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 1 4-20 mA Output, 2 Mechanical Relay Outputs
Accessories and Option Cards
  
BD9-C2
€112,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
RS-232 Communications Board. Field Installable.
  
BD9-C4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS-485 Communications Board. Field Installable.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTP4
TP4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/4 DIN panel cutout. Field Installable.
  
TP6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/8 DIN panel cutout. Field Installable.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51,23
Lieferzeit: ab Lager
 
120/240 Vac Snubber used for Inductive Loads. Field Installable.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN9-SW
CN9-SW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Software for either RS-232 or RS-485 communications (refer to CN9-SW specifications. Compatible with Windows 95 and Windows NT.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-4
DPP-4
€984,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/16 DIN Panel Punch
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Note: one communications option can be ordered per unit. Field installable communications boards can be installed in the field.
*Low voltage power option is not field installable and available only on the following models: CN9312, CN9322, CN9512 and CN9522.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) PID Autotune Temp/Process Controllers Wählen Sie:
CN9311 für 1/16 DIN Single Display
CN9312 für 1/16 DIN Single Display
CN9322 für 1/16 DIN Single Display
CN9411 für 1/16 DIN Dual Display
CN9412 für 1/16 DIN Dual Display
CN9422 für 1/16 DIN Dual Display
CN9511 für 1/32 DIN Single Display
CN9512 für 1/32 DIN Single Display
CN9522 für 1/32 DIN Single Display

(2) Communications Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard Unit
-C2 für RS-232 Communications
-C4 für RS-485 Communications

(3) Low Voltage Power Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard Unit
-LV für 12-24 Vac/Vdc Low Voltage Power (see*above)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Zugehörige Dokumentation:

Download CN9500
Download CN9400
Download CN9300
Download CN9-SW
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.