Optionsbeschreibungen:
(1)
Control Outputs #1 Wählen Sie:2 für Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 für SPDT Relay
4 für Pulsed 10 Vdc at 20 mA
5 für Analogue Output 0 to 10 Vdc or 4-20 mA
(2)
Control Outputs #2 Wählen Sie:2 für Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 für Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
4 für Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR
(3)
Serial Communications Wählen Sie:Keine (Feld leer lassen) für Standard Unit
-C24 für Isolated RS-232 and RS-485 300 to 19.2 k baud
(4)
Power Supply Wählen Sie:Keine (Feld leer lassen) für Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
-DC für Low Voltage Power (24 Vac or 12 to 36 Vdc)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.