Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters

CP, DPP, RHS,RHP,RS Series

Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors | CP, DPP, RHS,RHP,RS Series

Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors

37,13 RHS-43

  • DIN Size Panel Punches
    •1/32, 3/64, 1/16, 1/16 Square, 1/8 and 1/4 DIN Sizes
    • Will Accept any Standard DIN Size Controllers and Panel Meters
    • Will Cut a Clean Hole in up to 11 Gage (.090) Aluminum or up to 14 Gage (.075) Mild Steel
  • Rectangular Hole Punches
    • Rugged Industrial Design
    • Square Corners
    • Sizes to Mount All OMEGA Connectors
    • Keyed Design Assures Alignment of Punch and Die
    •Simply Drill a Pilot Hole and Then Punch Out the Exact Shape for Your Connector
  • Round Hole Punches
    • No Reaming or Filing
    • 6.35 mm (1/4") or 9.52 (3/8") Pilot Hole
    • Exact Size for RMJ and RSJ Connectors
  • Hole Saws
    • For Panels Over 3 mm (1/8")Thick
    • Replaceable Blades
    • 6.35 mm (1/4") Pilot Drill
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Panel Punches
The panel punches are designed to create panel cut outs for OMEGA's family of thermocouple connectors. Three styles of panel punches are available. The CP series is for rectangular connectors, the RHS is for round connectors and the DPP are DIN sized panel punches.

RHS Hole Saws
Use your hand drill or drill press to fabricate jack panels with hole saws and around hole connectors. When the plate is too thick for punches, the saw is the solution. Complete assembly including saw, pilot drill, and mandril.

Model Type Model
No.
Cutout Dimensions
mm (in)
Designed
For
Rectangular
Connectors
CP-1 8.1 x 16.8 (.318 x .661) SMP, SMPW
CP-2 9.5.1 x 16.7 (.375 x .656) NMP
CP-3 13.5 x 26.2 (.531 x 1.031) OST, OGP
NOX, OSTW
CP-4 13.1 x 36.8 (.516 x 1.450) OTP
CP-5 16.1 x 30.4 (.635 x 1.195) JP, SJP
CP-6 16.1 x 41.4 (.635 x 1.630) TPJ
CP-7 16.4 x 26 (.646 x 1.024) NHX
CP-8 9.9 x 19.4 (.390 x .765) SHX
DIN Size
Panel
Punches
DPP-1 22.2 x 45 (.874 x 1.772) 1/32 DIN
DPP-2 22.2 x 68 (.874 x 2.677) 3/64 DIN
DPP-3 22.2 x 92 (.874 x 3.622) 1/16 DIN
DPP-4 45 x 45 (1.772 x 1.772) 16 DIN Square
DPP-5 45 x 92 (1.772 x 3.622) 1/8 DIN
DPP-6 92 x 92 (3.622 x 3.622) 1/4 DIN
Round
Connectors
RHS-43 43 (111/16) Diameter CN77R3 & R5
Panel Meters
RHP-58 15.87 (.625) Diameter RMJ
RHP-78 22.22 (.875) Diameter RSJ
RHS-58 15.87 (.625) Diameter RMJ
RHS-78 22.22 (.875) Diameter RSJ
RS-58 15.87 (.625) Diameter RMJ
RS-78 22.22 (.875) Diameter RSJ
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Punches for Rectangular Connectors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCP-1
CP-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rectangular punch, 8.1 x 16.8 mm (.318 x .66 in.)
  
CP-2
248,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rectangular punch, 9.5.1 x 16.7 mm (.375 x .656 in.)
  
CP-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rectangular punch, 13.5 x 26.2 mm (.531 x 1.03 in.)
  
CP-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rectangular punch, 13.1 x 36.8 mm(.516 x 1.450 in.)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCP-5
CP-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rectangular punch, 16.1 x 30.4 mm (.635 x 1.195 in.)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCP-6
CP-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rectangular punch, 16.1 x 41.4 mm (.635 x 1.630 in.)
  
CP-7
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rectangular punch, 16.4 x 26 mm (.646 x 1.024 in)
DIN Size Panel Punches
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-1
DPP-1
827,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN size panel punch, 22.2 x 45 mm (.874 x 1.772 in.)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-2
DPP-2
728,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN size panel punch, 22.2 x 68 mm (.874 x 2.677 in.)
  
DPP-3
766,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN size panel punch, 22.2 x 92 mm (.874 x 3.622 in.)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-4
DPP-4
1.026,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN size panel punch, 45 x 45 mm (1.772 x 1.772 in.)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
1.223,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN size panel punch, 45 x 92 mm (1.772 x 3.622 in.)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-6
DPP-6
1.051,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN size panel punch, 92 x 92 mm (3.622 x 3.622 in.)
Punches for Round Connectors
  
RHS-43
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Round punch, 43 mm (1 11/16 in.) Diameter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRHP-58
RHP-58
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Round punch, 15.87 mm (.625 in.) Diameter
  
RHP-78
112,83
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Round punch, 22.22 mm (.875 in.) Diameter
Hole Saws
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRHS-58
RHS-58
32,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Round hole saw, 15.87 mm (.625 in.) Diameter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRHS-78
RHS-78
32,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Round hole saw, 22.22 mm (.875 in.) Diameter
  
RS-58
40,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Replacement saw for RHS-58, 15.87 mm (.625 in.) Diameter
  
RS-78
25,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement saw for RHS-78, 22.22 mm (.875 in.) Diameter
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.