Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Enclosure Fan Heaters

CR027 Series

Fan Heaters | CR027 Series

Fan Heaters

310,06 CR2700900

1 year warranty CE
  • Compact Fan Heater
  • Heating Power Adjusts to Ambient Temperature
  • Integrated Adjustable Thermostat and Control Light
  • DIN Rail Mountable

Beschreibung

An easy DIN rail mountable design makes the CR027 Series fan heater an ideal accessory for any enclosure. The CR027 maintains minimum operating temperatures in enclosures and helps to prevent failure of electronic components caused by condensation and corrosion.

To determine the required heater size follow this equation:

PH = (A x ΔT x k) - Pv
    PH = Required heating power for your application in Watts (W)
    Pv = Heating power generated by existing components (e.g. a transformer) in Watts (W)
    A = Exposed enclosure surface area square metres (m2)
    ΔT = Temperature differential between the desired minimum interior temperature and lowest possible external temperature of the enclosure in Kelvin (K), 1.8°F = 1°C = 1K
    k = Heat transmission coefficient of the enclosure material used:
        Stainless Steel: 3.7 W/m2K
        Painted Steel: 5.5 W/m2K
        Aluminium: 12 W/m2K
        Polyester/Plastic: 3.5 W/m2K
For outdoor applications it is recommended to double the heating power.

Specifications
Heating Element: PTC-semiconductor/ resistor, self-regulating with changing ambient temperaure (see graph in spec sheet)
Thermostat Range: 0 to 60°C
Overheat Protection: Built-in temperature limit in case of fan failure
Function Control Light: LED
Housing: Plastic, UL94V-0
Dimensions: 165 H x 100 W x 128 mm D
Connection: 2-pole terminal, 2.5 mm2 (AWG 14 max)
Mounting: Clip for 35 mm DIN rail (EN 50022)
Protection Class: II (double insulated)
Protection Type: IP20 (NEMA 2)
Axial Fan (Ball Bearing):
    CR2700000,CR2700901: 35 m3/h (20 cfm)
    CR2701000, CR2701901: 45 m3/h (26 cfm)
Max Current (Inrush):
    CR2700000: 11A; CR2700901: 14 A
    CR2701000: 13A; CR2701901: 15 A
Weight:
    CR2700000, CR2700901: 0.9 kg
    CR2701000, CR2701901: 1.1 kg
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
CR2700000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fan heater, 475 W, 230 Vac, with adjustable thermostat 0 to 60°C
  
CR2701000
314,64
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Fan heater, 550 W, 230 Vac, with adjustable thermostat 0 to 60°C
  
CR2700901
257,08
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Fan heater, 400 W, 115 Vac, with adjustable thermostat 0 to 60°C
  
CR2701901
315,29
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Fan heater, 510 W, 115 Vac, with adjustable thermostat 0 to 60°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXBANS3575P
XBANS3575P
18,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 7.5 mm x 2 m, slotted
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.