Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hazardous Area Enclosure Heater 50W, 100W

CREX0310

Hazardous Area Heater 50W, 100W | CREX0310

Hazardous Area Heater 50W, 100W

281,43 CREX0310

1 year warranty CE
  • Large Convection Surface
  • DIN Rail Mountable
  • Ready for Use
  • Maintenance Free
Heizgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Compact convection heater of temperature class T3 (200 °C max.) for use in areas with explosion hazard. For the prevention of formation of condensation, temperature fluctuations, and for protection against frost in transmitter housings, switch cabinets, enclosures and measuring equipment.

SPECIFICATIONS

Explosion Protection According to EN:
   Gases: Ex db IIC T3 Gb --
   Dusts: Ex tb IIIC T200°C Db IP66
Conformity Certificate: EPS 16 ATEX 1 109 X - IECEx EPS 16.0048X - EAC
Heating Element: High performance cartridge
Heater Body: Aluminium profile, silver anodised
Connection: Silicone cable (halogen-free) 3 x 0.75 mm², length 1 m
Connection PE: 0.75 to 2.5 mm²
Mounting Clip: clip for 35 mm DIN rail, EN 60715 for heating body sizes 80 x 48 mm
Fitting Position: Vertical
Operating/Storage Temperature: -60 to 85 °C (-76 to 185 °F)
Protection Type/Protection Class: IP66/I (earthed)


 
ModelNo. CREX0310 CREX0320
Operating Voltage 120 or 230 Vac 120 or 230 Vac
Heating Capapcity 50 W 100 W
Ex Protection Type Ex db IIC Gb - Ex tb IIIC T200˚C Db IP66/I Ex db IIC T3 Gb - tb IIIC T200˚C Db IP66/ I
Surface Temperature max. 200˚C(392˚F) max. 200˚C (392 ˚F)
Dimensions 80 x 48 x 110 mm 80 x 48 x 110 mm
Weight(Approx) 0.7 kg (25 oz) 1.0 kg (35 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CREX0310
281,43
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Enclosure heater, explosion-proof, 50W, 230V
CREX0320
334,44
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Enclosure heater, explosion-proof, 100W, 230V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.