Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Industrial Ceramic Heater Plates

CRHP and CRHF Series

Industrial Ceramic Heater Plates - order online | CRHP and CRHF Series

Industrial Ceramic Heater Plates - order online

615,39 CRHP-12650/230V-A

  • Industrial ceramic heater with exposed or embedded element
  • 980°C (1800°F) Operating Temperature for Embedded Heating Element Construction
  • 1010°C (1850°F) Operating Temperature for Exposed Element Construction
  • Imbedded Heating Elements Standard
  • Optional Exposed Heating Elements
Heizstrahler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Industrial Heaters work on this link.

OMEGALUX™ industrial ceramic heater plates provide surface temperatures of up to 980°C (1800°F). The large, 16 mm (5/8") ID grooves permit the use of exceptionally heavy gauge heating wire for low element watt densities and high wattage per square inch of radiating surface. The elements can be imbedded in ceramic, or exposed, depending on requirements.

Special sizes, shapes, wattages, voltages, thermocouple access holes and extra long braided leads are available. Contact OMEGALUX Sales department for ordering information.

Dimensions of the different industrial heaters

With Flanges
Model Number Wattage Dimensions in inches (mm) Voltage Wt.
lb (kg)
A B C D
CRHF-18650/230270018 (457)6 5/8 (168)1 1/2 (38)9 5/8 (244)23021.6 (9.8)
CRHF-21650/230315021 (533)6 5/8 (168)1 1/2 (38)9 5/8 (244)23025.2 (11.4)
CRHF-24650/230360024 (610)6 5/8 (168)1 1/2 (38)9 5/8 (244)23028.8 (13.1)
CRHF-121250/230360012 (305)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23023.4 (10.6)
CRHF-151250/230450015 (381)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23029.3 (13.3)
CRHF-181250/230540018 (457)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23035.1 (15.9)
CRHF-211250/230630021 (533)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23041.0 (18.6)
CRHF-241250/230720024 (610)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)230*46.8 (21.2)
CRHF-181850/230710018 (457)18 5/8 (473)2 (51)21 5/8 (549)230*62.1 (28.2)
CRHF-211850/230945021 (533)18 5/8 (473)2 (51)21 5/8 (549)230*72.4 (32.8)
CRHF-241850/4601080024 (610)18 5/8 (473)2 (51)21 5/8 (549)46082.8 (37.6)
CRHF-242450/4601440024 (610)24 5/8 (625)2 (51)27 5/8 (702)460†105.8 (48.0)
Includes complete operator’s manual.
*These heaters contain two 230 Volt circuits which may be wired in parallel for 230 Volt operation or in series for 460 Volt operation.
**Add suffix -E for exposed element construction, same price.
†Indicates heater containing two 460 Volt circuits.


Without Flanges
Model Number Wattage Dimensions in inches (mm) Voltage Wt.
lb (kg)
A B C
CRHP-12650/230180012 (305)6 5/8 (168)1 1/2 (38)2309.9 (4.5)
CRHP-15650/230225015 (381)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23012.4 (5.6)
CRHP-18650/230270018 (457)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23014.9 (6.8)
CRHP-21650/230315021 (533)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23017.5 (7.9)
CRHP-24650/230360024 (610)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23019.8 (9.0)
CRHP-121250/230360012 (305)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23018.9 (8.6)
CRHP-151250/230450015 (381)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23023.8 (10.8)
CRHP-181250/230540018 (457)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23028.4 (12.8)
CRHP-211250/230630021 (533)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23033.1 (15.0)
CRHP-241250/230720024 (610)12 5/8 (321)1 1/2 (38)230*37.8 (17.1)
CRHP-181850/230710018 (457)18 5/8 (473)2 (51)230*53.6 (24.3)
CRHP-211850/230945021 (533)18 5/8 (473)2 (51)230*62.6 (28.4)
CRHP-241850/4601080024 (610)18 5/8 (473)2 (51)46071.3 (32.3)
CRHP-242450/4601440024 (61024 5/8 (625)2 (51)460†94.3 (42.8)
Includes complete operator’s manual.
*These heaters contain two 230 Volt circuits which may be wired in parallel for 230 Volt operation or in series for 460 Volt operation.
**Add suffix -E for exposed element construction, same price.
†Indicates heater containing two 460 Volt circuits.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Only a few part numbers are shown below. Please review Specs/Tables for all available models then use the "Part Number Builder" to order.
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Mode Wählen Sie:
CRHF für model CRHF (with flanges)
CRHP für model CRHP (without flanges)

(2) Dim A Wählen Sie:
12 für 12 in.
15 für 15 in.
18 für 18 in.
21 für 21 in.
24 für 24 in.

(3) Code in Part Number Wählen Sie:
650 für code 650
1250 für code 1250
1850 für code 1850

(4) Voltage Wählen Sie:
230 für 230 V
460 für 460 V

(5) Code in Part Number Wählen Sie:
-E-A für code -E-A
V-A für code V-A
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.