Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

CERAMIC RIBBON HEATERS Ultra-High Temperature, Helically Wound

CRRS Series

CERAMIC RIBBON HEATERS Ultra-High Temperature, Helically Wound | CRRS Series

563,60 CRRS-68/120-A

  • Helically Wound Ribbon Iron-Chrome-Aluminum
  • Rated to 1800°F (900°C)
  • Low Mass Vacuum Formed Ceramic Fiber
  • Use Two Semi- Cylindrical Units to Form a Full Cylinder
  • APPLICATIONS
    • Pipe Heating
    • Process Air Heating
    • Calibration Ovens
    • Strain Annealing Ovens
    • Tube Furnace
Heizstrahler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

CRRS Series


Watts Volts Dimensions in inches (cm) Without Vestibules
Model No.
With Vestibules
Model No.
A DIM B DIM C DIM D DIM
8001206 (15)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-67/120-ACRRS-67/120-C-A
160024012 (30)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-127/240-ACRRS-127/240-C-A
240024018 (46)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-187/240-ACRRS-187/240-C-A
320024024 (61)11 (28)7 (18)5 (13)CRRS-247/240-ACRRS-247/240-C-A
9001206 (15)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-68/120-ACRRS-68/120-C-A
180024012 (30)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-128/240-ACRRS-128/240-C-A
270024018 (46)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-188/240-ACRRS-188/240-C-A
360024024*** (61)12 (30)8 (20)6 (15)CRRS-248/240-ACRRS-248/240-C-A
225024012 (30)14 (36)10 (25)8 (20)CRRS-1210/240-ACRRS-1210/240-C-A
337524018 (46)14 (36)10 (25)8 (20)CRRS-1810/240-ACRRS-1810/240-C-A
450024024*** (61)14 (36)10 (25)8 (20)CRRS-2410/240-ACRRS-2410/240-C-A
270024012 (30)16 (41)12 (30)10 (25)CRRS-1212/240-ACRRS-1212/240-C-A
405024018 (46)16 (41)12 (30)10 (25)CRRS-1812/240-ACRRS-1812/240-C-A
540024024***(61)16 (41)12 (30)10 (25)CRRS-2412/240-ACRRS-2412/240-C-A
340024012 (30)19 (48)15 (38)13 (33)CRRS-1215/240-ACRRS-1215/240-C-A
510024018 (46)19 (48)15 (38)13 (33)CRRS-1815/240-ACRRS-1815/240-C-A
6800240**24*** (61)19 (48)15 (38)13 (33)CRRS-2415/240-ACRRS-2415/240-C-A
410024012 (30)22 (56)18 (46)16 (41)CRRS-1218/240-ACRRS-1218/240-C-A
6150240**18 (46)22 (56)18 (46)16 (41)CRRS-1818/240-ACRRS-1818/240-C-A
8200240**24*** (61)22 (56)18 (46)16 (41)CRRS-2418/240-ACRRS-2418/240-C-A
475024012 (30)25 (64)21 (53)19 (48)CRRS-1221/240-ACRRS-1221/240-C-A
7125240**18 (46)25 (64)21 (53))19 (48)CRRS-1821/240-ACRRS-1821/240-C-A
9500240**24*** (61)25 (64)21 (53)19 (48)CRRS-2421/240-ACRRS-2421/240-C-A
* Add 3" for units with vestibules
** Dual 240 VAC circuits
*** Using two 12" long heaters; the indicated wattage is the total of two 12" long heaters.



CRFP Series


Watts Volts Dimensions in inches (cm) Without Flanges
Model No.
With Flanges
Model No.
A DIM B DIM C DIM D DIM
300606 (15)4 (10)2 (5)8 (20)CRFP-64/60-ACRFP-64/60-C-A
60012012 (30)4 (10)2 (5)8 (20)CRFP-124/120-ACRFP-124/120-C-A
400606 (15)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-66/60-ACRFP-66/60-C-A
80012012 (30)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-126/120-ACRFP-126/120-C-A
125012018 (46)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-186/120-ACRFP-186/120-C-A
165024024 (61)6 (15)2 (5)10 (25)CRFP-246/240-ACRFP-246/240-C-A
110012012 (30)8 (20)2 (5)12 (30)CRFP-128/120-ACRFP-128/120-C-A
165024018 (46)8 (20)2 (5)12 (30)CRFP-188/240-ACRFP-188/240-C-A
220024024 (61)8 (20)2 (5)12 (30)CRFP-248/240-ACRFP-248/240-C-A
137524012 (30)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-1210/240-ACRFP-1210/240-C-A
205024018 (46)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-1810/240-ACRFP-1810/240-C-A
275024024 (61)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-2410/240-ACRFP-2410/240-C-A
340024030 (76)10 (25)2 (5)14 (36)CRFP-3010/240-ACRFP-3010/240-C-A
165024012 (30)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-1212/240-ACRFP-1212/240-C-A
246024018 (46)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-1812/240-ACRFP-1812/240-C-A
328024024 (61)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-2412/240-ACRFP-2412/240-C-A
410024030 (76)12 (30)2 (5)16 (41)CRFP-3012/240-ACRFP-3012/240-C-A
370024018 (46)18 (46)2 (5)22 (56)CRFP-1818/240-ACRFP-1818/240-C-A
500024024 (61)18 (46)2 (5)22 (56)CRFP-2418/240-ACRFP-2418/240-C-A
6200240*30 (76)18 (46)2 (5)22 (56)CRFP-3018/240-ACRFP-3018/240-C-A
*Dual 240 VAC circuits
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
CRRS für CRRS series
CRFP für CRFP series

(2) A DIM Wählen Sie:
6 für 6 in.
12 für 12 in.
18 für 18 in.
24 für 24 in.
30 für 30 in.

(3) Dimension (C DIM for CRRS Series or B DIM for CRFP Series) Wählen Sie:
4 für 4 in.
6 für 6 in.
7 für 7 in.
8 für 8 in.
10 für 10 in.
12 für 12 in.
15 für 15 in.
18 für 18 in.
21 für 21 in.

(4) Voltage Wählen Sie:
60 für 60 Vac
120 für 120 Vac
240 für 240 Vac

(5) Vestibules/Flanges Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für heater without vestibules/Flanges
-C für heater with Vestibules/Flanges
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.