Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mikroprozessor-gesteuerter Schreiber für Temperatur/relative Feuchte - Discontinued

CT485RS (ersetzt durch CTXL)

Mikroprozessor-gesteuerter Schreiber für Temperatur/relative Feuchte | CT485RS (ersetzt durch CTXL)

1 year warranty CE
  • Wahlweise in weiß oder anthrazit
  • Vielseitig durch extern montierbaren Sensor
  • Einfache Programmierung über die Tastatur an der Gerätefront
  • Diagrammscheiben mit 200 mm (8”) für 1, 7 oder 32 Tage
  • Mikroprozessor-gesteuerte Elektronik
  • Als Standgerät oder für die Wandmontage geeignet
  • Alarmkontakte als Standard
  • Sensoren nur für den Einsatz in nicht-korrosiven Umgebungen
  • Auch für Druck und pH lieferbar
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der CT485RS ist nicht mehr verfügbar. Bitte wenden Sie sich an unser Team.

Der neue CT485B ist ein Mikro­prozessor-gesteuerter Schreiber zur genauen Messung, Anzeige und Aufzeichnung von Temperatur und relativer Feuchte. Das robuste Gerät ist als Standard mit einer Alarm­funktion ausgestattet. Wenn der Schreiber einen Alarmzustand meldet, wird ein einpoliger integrierter Relaiskontakt geschlossen. Die oberen und unteren Alarmsollwerte sind simultan für Temperatur und relative Feuchte einstellbar. Bei einer Überschreiten der eingestellten Werte schließt der Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 2 A und ein Summer ertönt. Tastatur und Netzschalter befinden sich hinter einer Klappe auf der Vorderseite. Die Klappe ist abschließbar. Über die Tastatur können Aufzeichnungsdauer (1, 7 oder 32 Tage), Temperatureinheit, Alarm­sollwerte sowie Betriebsparameter und Min/Max-Funktionen eingestellt werden. Das Display kann über einen separaten Schalter auf die kontinuierliche Anzeige der Feuchte oder der Temperatur in °C oder °F programmiert werden. Mechanisch trägt der Schrittmotor wesentlich zur Genauigkeit des Schreibers bei. Eine magnetische Papierhalterung erlaubt ein einfaches Einlegen des Blattes. Die Kalibrierung erfolgt digital und im portablen Einsatz können Anpassungen über die Tastatur vorgenommen werden. Eine als Option verfüg­bare Tastenabdeckung ver­hindert unbefugte Änderungen der Kalibrierung. Wenn der Schreiber als Tischmodell eingesetzt wird, bietet ein Aufstellarm zusätzliche Stabilität. Bei der Wandmontage kann der Arm einfach unter das Gerät gedreht werden. In die Rück­wand eingelassene Schlitze sowie die mitgelieferte Bohrschablone ermöglichen eine einfache Wand­montage. Im Lieferumfang ist für die Wandmontage eine Abdeckung für den Aufstellarm enthalten. Im stationären Einsatz wird der Schreiber über das mitgelieferte Netzteil betrieben, für den portablen Einsatz kann die Versorgung auch über Batterien (vier Monozellen) erfolgen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein 1,8 m Kabel zum Anschluss des Sensors sowie ein Halteclip für den Sensor. Das Gerät verfügt über eine integrierte Beleuchtung. Bei Netzbetrieb bleibt die Diagrammscheibe so auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar. Die Beleuchtung der Diagrammscheiben lässt sich über einen Schalter ein- und ausschalten.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CT485B-110V-G-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur- und Feuchteschreiber mit grauem Gehäuse, 110 V AC Netzteil und Alarmrelais
CT485-CMC-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 Ersatz-Diagrammscheiben mit 32 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Celsius
CT485-CMF-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 Ersatz-Diagrammscheiben mit 32 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Fahrenheit
CT485-CWC-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 Ersatz-Diagrammscheiben mit 7 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Celsius
CT485-CWF-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 Ersatz-Diagrammscheiben mit 7 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Fahrenheit
CT485-CDC-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 Ersatz-Diagrammscheiben mit 1 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Celsius
CT485-CDF-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 Ersatz-Diagrammscheiben mit 1 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Fahrenheit
CT485-CMC
€44,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 Ersatz-Diagrammscheiben mit 32 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Celsius
CT485-CWC
€44,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 Ersatz-Diagrammscheiben mit 7 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Celsius
CT485-CMF 100 Ersatz-Diagrammscheiben mit 32 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Fahrenheit
CT485-CWF
€47,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 Ersatz-Diagrammscheiben mit 7 Tagen Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Fahrenheit
CT485-CDC
€47,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 Ersatz-Diagrammscheiben mit 1 Tag Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Celsius
CT485-CDF
€50,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
100 Ersatz-Diagrammscheiben mit 1 Tag Aufzeichnungsdauer pro Umdrehung und Temperaturskala in Fahrenheit
CT485-PS-6
€72,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzstifte-Satz 6 rot und 6 blau
CT485-PS
€29,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzstifte-Satz 1 rot und 1 blau
CT485B-220V--W-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur- und Feuchteschreiber mit weißem Gehäuse, 220 V AC Netzteil und Alarmrelais
CT485B-220V--G-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur- und Feuchteschreiber mit grauem Gehäuse, 220 V AC Netzteil und Alarmrelais
CT485B-110V--W-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur- und Feuchteschreiber mit weißem Gehäuse, 110 V AC Netzteil und Alarmrelais
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Jedes CT485B wird mit 2 Sets von Stiften, einer Auswahl von 120 beidseitigen Diagrammscheiben, 1,8 m Sensorkabel, Zubehör für Wandmontage und Tastaturverriegelung, Batterien, AC-Adaptor und Bedienungsanleitung geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.