Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Dual Temperature Chart Recorders, 6 inch (152mm), with High & Low Alarms

CT82 Series

Dual Temperature Chart Recorders, 6 inch (152mm), with High & Low Alarms | CT82 Series

1 year warranty CE
  • 152 mm (6") Chart
  • Backlit LCD Alphanumeric Display
  • Advanced Microcontroller Design for Reliable Operation
  • Front Panel Programming
  • Battery Backup for Power Loss
  • Programmable Alarm Delay
  • Battery Backup to Continue Operation During Power Failure
  • High and Low Alarms for Each Channel
  • Field Replaceable Remote Sensors
  • All Settings Retained During Power Off and Power Loss-No Need to Restore Settings from Power Failure
  • Chart Number Displayed When Time and Temperature Ranges Are Selected
  • Front Panel Selectable Single or Continuous Chart Rotation
  • Low Battery Warning
  • Fold Away Carrying Handle
  • Snap-on Extra Support Legs
Schreiber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Chart Recorder works in this link.

The CT82 is a precision two-temperature recorder with a digital display. The menu-driven setup is user friendly. Alarms can be high and low for each channel, with audible signal and relay contacts. Power is supplied via a 120 Vac 50/60 Hz adaptor. External power can also be supplied from any 12 Vdc source such as automotive or marine.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT82
CT82
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual temperature recorder
  
CT82-230
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual temperature recorder 230 Vac
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCRT-110V-ADAPTOR
CRT-110V-ADAPTOR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
110V AC ADAPT.CT82,CT87,CTH89
  
CRT-220V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
220V POWER ADAPTOR
  
CT82-RP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Replacement sensor (1 each)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTH89-PEN-RED
CTH89-PEN-RED
€25,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement red pen (channel 1)(shelf life one year)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTH89-PEN-BLUE
CTH89-PEN-BLUE
€25,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement blue pen (channel 2)(shelf life one year)
Chart Paper 24 Hour
  
CT82C-CRTT2-1
41,29
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Range 1: -20 to 120F, Range 2: -20 to 50F
  
CT82C-CRTT2-4
41,29
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Range 1: -20 to 50F, Range 2: -40 to 110F
  
CT82C-CRTT2-7
41,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: 40 to 110F, Range 2: -20 to 120F
  
CT82C-CRTT2-10
41,29
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Range 1: -30 to 50C, Range 2: 5 to 45C
  
CT82C-CRTT2-13
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Range 1: -5 to 45C, Range 2: -30 to 10C
  
CT82C-CRTT2-16
42,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: -30to 10C, Range 2: -30 to 50C
Chart Paper 12 Hour
  
CT82C-CRTT2-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Range 1: -20 to 120F, Range 2: -20 to 50F
  
CT82C-CRTT2-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Range 1: -20 to 50F, Range 2: -40 to 110F
  
CT82C-CRTT2-8
39,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: 40 to 110F, Range 2: -20 to 120F
  
CT82C-CRTT2-11
41,29
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Range 1: -30 to 50C, Range 2: 5 to 45C
  
CT82C-CRTT2-14
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Range 1: -5 to 45C, Range 2: -30 to 10C
  
CT82C-CRTT2-17
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Range 1: -30to 10C, Range 2: -30 to 50C
Chart Paper 7 Day
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT82C-CRTT2-3
CT82C-CRTT2-3
41,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: -20 to 120F, Range 2: -20 to 50F
  
CT82C-CRTT2-6
41,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: -20 to 50F, Range 2: -40 to 110F
  
CT82C-CRTT2-9
41,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: 40 to 110F, Range 2: -20 to 120F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT82C-CRTT2-12
CT82C-CRTT2-12
41,29
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Range 1: -30 to 50C, Range 2: 5 to 45C
  
CT82C-CRTT2-15
42,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: -5 to 45C, Range 2: -30 to 10C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT82C-CRTT2-18
CT82C-CRTT2-18
41,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 1: -30to 10C, Range 2: -30 to 50C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Recorder comes complete with paper, one pen per channel, batteries and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.