Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Circular Chart Recorders, Microprocessor-Based

CT9000 Series

Circular Chart Recorders, Microprocessor-Based | CT9000 Series

Circular Chart Recorders, Microprocessor-Based

CE
  • 1-, 2-, 3- or 4-Pen Version
  • Programmable for 254, 280, 305 mm (10, 11 or 12") Charts
  • Accepts Thermocouple, RTD, V, mV, mA or Switch Signals
  • 40 Character Display
  • Up 4 Alarms per Variable
  • 16 Profiles
Schreiber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about a Chart Recorder.

The CT9000 microprocessor-based circular recorder offers one to four trends with one colour per channel. The latter allows future trend addition upgrades and improves chart annotation of times, dates, scale values, trend line tags, and user configurable real time actuated chart messages. The instrument can have up to eight inputs. Some inputs do not have to be associated with the trend pens, i.e. display only. Up to four process values can be displayed on the 40-character vacuum fluorescent display at one time (2 lines of 20 characters each). Full English prompts allow easy configuration of the unit. Using proven dotting head print technology, there is no time difference on the chart between trend lines. This feature, along with the straight radial time line (compared to the curved lines on other recorders) allows for more accurate reading of data. The unit uses plain paper charts with pre-printed rings to further enhance readability and provide better long-term storage.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
CT9133
8.377,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
3-pen-colour recorder with three input
  
CT9122-AL4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-pen 2-colour recorder with 2 inputs and four relay outputs
  
CT9144
8.671,90
Lieferzeit: 17 Wochen
 
4-pen four-colour recorder with four inputs
Accessories
Pens
  
CT9000C-RC-GR
€173,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pen cartridge-green/red
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT9000C-RC-GRB
CT9000C-RC-GRB
€161,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pen cartridge-green/red/blue
  
CT9000C-RC-GRBB
€149,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pen cartridge-green/red/blue/black
Chart Paper
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT9000C-12-100
CT9000C-12-100
€50,60
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Paper, 305 mm (12"), 100 div, 100 sheets
  
CT9000C-12-120
€129,48
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Paper, 305 mm (12"), 120 div, 100 sheets
  
CT9000C-11-100
€69,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Paper, 280 mm (11"), 100 div, 100 sheets
  
CT9000-WALL
€69,47
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Wall mounting brackets
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Recorder comes complete with a pkg of charts, pen cartridge and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.