Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

CX5300

DIN  Connector for Transducers
DIN Connectors
DIN Connector
mini DIN Connector
Micro DIN Connector
Replacement Connector | CX5300

22,05 CX5300

1 year warranty
  • Use Where Service and Rapid Installation Are Necessary
  • According to DIN 43650/ISO 4400
  • Strain Relief Gland or Conduit Fitting Design
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The CX5300 Series connectors are made according to DIN 43650/ ISO 4400 standards. They are used as protective electrical enclosures for electrical connections, primarily on pressure transducers and solenoid valves.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
CX5300
22,05
Lieferzeit: 2 Wochen
 
DIN 43650 A connector, 4 contacts (one is a GND) on 18 mm spacing w/PG9 gland
  
CX5301
22,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN 43650 A connector, 4 contacts (one is a GND) on 18 mm spacing w/½" Conduit Fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
37,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Micro mini DIN connector. 4 contacts on 9.4 mm spacing w/PG7 gland
  
CX5303
44,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Micro mini DIN connector, 4 contacts on 9.4 mm spacing w/½" conduit fitting
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) CX5302 Micro mini DIN connector. 4 contacts on 9.4 mm spacing w/PG7 gland, €37,02
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.