Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

CY670

Tieftemperaturfühler CY670 für 1,4 bis 500 K | CY670

Tieftemperaturfühler CY670 für 1,4 bis 500 K

  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich von 1,4 bis 500 K
  • Enge Toleranzen für Anwendungsgebiete von 30 bis 500 K
Supraleitfähigkeit und Temperaturmessung für Kryotechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Siliziumdioden der CY670-Serie bieten eine gegenüber den bisher angebotenen Si-Dioden genauere Messung über den gesamten Temperaturbereich und eine standardisierte Temperatur-Spannungskennlinie, durch die alle Fühler der CY670-Serie untereinander austauschbar sind. In vielen Anwendungen ist so keine separate Kalibrierung erforderlich.

Die Fühler der CY670-Serie in SD-Bauform sind in 5 Genauigkeitsklassen lieferbar, darunter drei für allgemeine kryotechnische Anwendungen im Bereich von 1,4 bis 500 K und einer mit besonders hoher Genauigkeit von 30 K bis Zimmertemperatur. Fühler der Serie CY670 sind auch mit der Genauigkeitsklasse E lieferbar, jedoch nur in der Bare-Die-Bauform. Für Anwendungen, in denen eine höhere Genauigkeit gefordert ist, können CY670-SD-Dioden mit einer Kalibrierung über den gesamten Temperaturbereich von 1,4 bis 500 K eingesetzt werden.

Die CY670E Bare-Die-Fühler sind die derzeit kleinsten und schnellsten Si-Dioden auf dem Markt. In Anwendungen wie Focal Plane Arrays oder Filter mit Hochtemperatursupraleitern für die Mobilkommunikation, in denen der Platz eine kritische Größe ist und schnelles Ansprechen wichtig ist, bieten diese Fühler einen wichtigen Vorteil.

Technische Daten

Standardkurve: CY670-Kurve, s. Datenblatt
Empfohlene Speisung: 10 µA, ±0,1%
Max. Sperrspannung: 60 V
Max. Strom ohne Beschädigung: 1 mA kontinuierlich oder 100 mA Impuls
Verlustleistung bei empfohlener Speisung: 16 µW bei 4,2 K; 10 µW bei 77 K; 5 µW bei 300 K
Thermische Ansprechzeit: 
SD-Modell: Typische Werte sind <10 ms bei 4,2 K, 100 ms bei 77 K, 200 ms bei 305 K
BR-Modell: 1 ms bei 4,2 K, 13 ms bei 77 K, 20 ms bei 305 K
Einsatz unter Strahlung: Nur für geringe Strahlungspegel empfohlen
Einsatz in Magnetfeldern: Unter 60 K nicht für den Einsatz in magnetischen Feldern empfohlen; über 60 K besteht eine geringe Abhängigkeit von magnetischen Felder bis zu 5 Tesla.
Reproduzierbarkeit(*): ±10 mK bei 4,2 K 

(*) Die Daten zur Kurzzeit-Reproduzierbarkeit werden ermittelt, indem der Sensor wiederholt Temperaturschocks von 305 auf 4,2 K ausgesetzt wird.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Ausführung Flachsensor
CY670A-SD
1.199,33
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Flachsensor, Genauigkeitsklasse A
CY670B-SD
821,12
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Flachsensor, Genauigkeitsklasse B
CY670D-SD
641,24
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Flachsensor, Genauigkeitsklasse D
Kupferausführung in Zylinderform
CY670A-CU
1.373,09
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Kupferausführung in Zylinderform, Genauigkeitsklasse A
CY670B-CU
855,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Kupferausführung in Zylinderform, Genauigkeitsklasse B
CY670D-CU
980,27
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Kupferausführung in Zylinderform, Genauigkeitsklasse D
Ausführung mit Klemmenschraube
CY670A-CO
1.680,41
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Klemmenschraube, Genauigkeitsklasse A
CY670B-CO
1.185,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Klemmenschraube, Genauigkeitsklasse B
CY670C-CO
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tieftemperaturfühler, Klemmenschraube, Genauigkeitsklasse C
CY670D-CO
859,29
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Klemmenschraube, Genauigkeitsklasse D
Ausführung mit Halbrundkopf
CY670A-LR
1.651,61
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Halbrundkopf, Genauigkeitsklasse A
CY670B-LR
746,59
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Halbrundkopf, Genauigkeitsklasse B
CY670C-LR
797,81
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Halbrundkopf, Genauigkeitsklasse C
CY670D-LR
839,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Tieftemperaturfühler, Halbrundkopf, Genauigkeitsklasse D
Ausführung mit große Kupferspule
CY670A-CY
1.848,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, große Kupferspule, Genauigkeitsklasse A
CY670B-CY
1.370,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, große Kupferspule, Genauigkeitsklasse B
CY670D-CY
702,20
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, große Kupferspule, Genauigkeitsklasse D
Ausführung mit Sechskantschraube
CY670A-ET
1.713,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tieftemperaturfühler, Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse A
CY670B-ET
1.027,26
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse B
CY670C-ET
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tieftemperaturfühler, Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse C
CY670D-ET
635,14
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse D
Ausführung mit metrischer Sechskantschraube
CY670A-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tieftemperaturfühler, metrische Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse A
CY670B-MT
1.009,96
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tieftemperaturfühler, metrische Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse B
CY670C-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tieftemperaturfühler, metrische Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse C
CY670D-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tieftemperaturfühler, metrische Sechskantschraube, Genauigkeitsklasse D
Fahne zum Aufschrauben aus Berylliumoxid
CY670A-BO
1.383,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fahne zum Aufschrauben aus Berylliumoxid, Genauigkeitsklasse A
CY670B-BO
839,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fahne zum Aufschrauben aus Berylliumoxid, Genauigkeitsklasse B
CY670C-BO
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fahne zum Aufschrauben aus Berylliumoxid, Genauigkeitsklasse C
CY670D-BO
694,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fahne zum Aufschrauben aus Berylliumoxid, Genauigkeitsklasse D
Bare Die
CYC670E-BR-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tieftemperaturfühler, Bare Die, 10er-Packung
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.