Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Siliziumdioden-Tieftemperaturfühler

CY7 Series

Serie CY7 Siliziumdioden-Tieftemperaturfühler | CY7 Series

Serie CY7 Siliziumdioden-Tieftemperaturfühler

  • ************************************************* ACHTUNG: Artikel ist nicht mehr lieferbar. *************************************************
  • ************************************************* Bitte beachten Sie die CY670-Serie. *************************************************

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Zubehör – Zur Montage von Siliziumdioden-Sensoren der Serie CY7 (Temperaturbereich: 1,4 bis 330°K)
CYIF
361,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Indiumfolie, 5 Stück, hohe thermische Leitfähigkeit, gut formbar,
zur Verwendung als mechanische Alternative zu CYAG-Wärmeleitpaste bei der Sensormontage (0,127 mm Dicke × 50 × 50 mm)
CYAV
183,04
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lackkleber zur Fixierung der Sensorleitungen (0,6-Liter-Dose)
CYCO
841,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Federklemmen für CY7-CO-Sensoren (10er-Packung)
Zubehör – Zur Montage von Siliziumdioden-Sensoren der Serie CY7 (Temperaturbereich: 1,4 bis 316°K)
CYAG
1.243,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Universal-Wärmeleitpaste zum Auftragen zwischen Sensor und Oberfläche (25-g-Tube)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle oben für die Fühlerkonfiguration angegebenen Temperaturwerte beziehen sich auf die Genauigkeitklassen 1, 2, 3 und 4, außer für „-CY“-Modelle, die nicht in Genauigkeitsklasse 1 hergestellt werden können.
Maximale Installations-Temperaturbereiche: 200°C für Modelle mit Fühlerkonfiguration -SD und -CO; 60°C für alle anderen Modelle (-ET, -BO, -CU, -LR, -MT, -CY)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.