Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Zweikanalige Temperaturregler mit Selbstoptimierung

CYC325

CYC325  Zweikanalige Temperaturregler mit Selbstoptimierung | CYC325

CYC325 Zweikanalige Temperaturregler mit Selbstoptimierung

  • Für Temperaturen ab 1,2 K mit den entsprechenden Sensoren
  • 2 Sensoreingänge
  • Unterstützt Dioden, Widerstandsfühler und Thermoelemente
  • Sensorspeisung (für Widerstandsfühler mit Stromumkehr, um Fehler durch Thermospannungen zu unterdrücken)
  • 2 Regelkreise mit Selbstoptimierung: 25 und 2 W max
  • Regelkreis 2: Variable V DC-Quelle von 0 bis 10 V max
  • IEEE-488- und RS232C-Schnittstellen

Beschreibung

Die zweikanaligen Temperaturregler CY325 lassen sich mit allen gängigen Dioden-, Widerstands- oder Thermoelement-Fühlern einsetzen. Zwei unabhängige PID-Regelkreise mit Heizausgängen von 25 W und 2 W können Lasten von 50 oder 25 Ohm ansteuern. Auf einfache Bedienung, Funktionalität und Wert hin entwickelt, eignet sich die Temperaturregler-Serie CYC325 ideal für allgemeine Mess- und Regelanwendungen in Labor und Industrie. 

Technische Daten

Thermometer
Anzahl der Eingänge: 2
Eingangskonfiguration: Jeder Eingang ist ab Werk entweder auf Dioden/Widerstandsfühler oder auf Thermoelemente konfiguriert.
Galvanische Trennung: Sensoreingänge sind durch Optokoppler von den anderen Stromkreisen getrennt, jedoch nicht untereinander.
Auflösung des A/D-Wandlers: 24 Bit
Eingangsgenauigkeit: Sensorabhängig, siehe Eingangstabelle
Messauflösung: Sensorabhängig, siehe Eingangstabelle
Max. Aktualisierungsrate: 10 Messungen/Sek. für jeden Eingang (5 Messungen/Sek., wenn Eingang A als Thermoelementeingang konfiguriert ist)
Filter: Mittelwert über 2 bis 64 Messungen

Sensoreingangskonfiguration Diode/Widerstandsfühler: 
Messart: 4 Leiter, differentiell
Speisung: Konstantstrom mit Stromumkehr für Widerstandsfühler
Unterstützte Fühler: Dioden, Silizium, GaAlAs; Widerstandsfühler, 100 Ohm Platin, 1000 Ohm Platin, Germanium, Kohlenstoff-Glas, CernoxTM, und RoxTM
Standardkurven: CY7 und CY670, PT-100, PT-1000, RX-102A, RX-202A
Eingangsstecker: 6-polige DIN-Buchse

Thermoelemente:
Messung: 2-Leiter, Raumtemperatur, kompensiert 
Speisung: NA
Unterstützte Fühler: Die meisten Thermoelement-Typen
Standardkurven: Typ E, Typ K, Typ T, AuFe 0,07%/Cr, AuFe 0,03%/Cr
Eingangsstecker: Isothermischer Keramikblock

Regelung
Regelkreise: 2
Regelungsart: Digitaler PID-Regler mit manuellem Heizausgang oder Steuerung
Regelparameter: Selbstoptimierung (jeweils 1 Regelkreis), PID, PID-Zonen
Regelstabilität: Sensorabhängig, s. Eingangsspezifikations-Tabelle
Einstellung der PID-Parameter:
Proportionalbereich: 0 bis 1000, mit einer Auflösung von 0,1 einstellbar
Nachstellzeit (I-Anteil) 1 bis 1000 (1000/s) mit einer Auflösung von 0,1 einstellbar
Vorhaltezeit (D-Anteil): 1 bis 200%, mit einer Auflösung von 1% einstellbar
Ausgang im Handbetrieb: 0 bis 100%, mit einer Auflösung von 0,01% einstellbar
Regelzonen: 10 Temperaturzonen mit PID, manuellem Heizausgang und Heizbereich
Sollwertrampe: 0,1 K/min bis 100 K/min
Sicherheitsfunktionen: Temperaturkurve, Abschalten der Heizung beim Hochfahren, Kurzschlussschutz

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CYC325-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 Dioden-/RTD-Eingänge
CYC325-T1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 Dioden-/Widerstandsfühlereingang, 1 Thermoelementeingang
CYC325-T2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 Thermoelementeingänge
Zubehör
CYC-6201
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 m IEEE-488 (GPIB)-Schnittstellenkabel
CYC-CAL-325-CERT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Geräteneukalibrierung mit Kalibrierzertifikat, keine Prüfpunkte
CYC-CAL-325-DATA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Geräteneukalibrierung mit Kalibrierzertifikat und Daten
CYC-RM-1/2
€432,47
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Rackmontagesatz zur Montage eines Temperaturreglers mit halber Rackbreite in einem 19'-Rack, Höhe 90 mm
CYC-RM-2
€486,87
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Rackmontagesatz zur Montage von zwei Temperaturreglern mit halber Rackbreite in einem 19'-Rack, Höhe 135 mm
CYC-106-009
€23,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heizausgangsstecker, 2 Bananenstecker
CYC-106-233
€25,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-poliger Eingangsstecker
CYC-106-735
€33,50
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Klemmenblock, 2-polig
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.