Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitale Tieftemperatur-Thermometer für CY670

CYD218E, CYD218S

CYD218E, CYD218S Digitale Tieftemperatur-Thermometer für CY670 | CYD218E, CYD218S

  • 8 Eingangskanäle
  • 8 Anzeigen gleichzeitig
  • Messbereich 1,4 bis 800 K
  • Serielle Schnittstelle
  • Alarme
Supraleitfähigkeit und Temperaturmessung für Kryotechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die CYD218-Serie hat ähnliche technische Daten wie die CYD211-Serie, bietet jedoch eine Anzeige für 8 Kanäle gleichzeitig. Die Anzeigen können für Siliziumdioden oder Pt-Temperaturfühler eingesetzt werden und verfügen über 16 Hi/Lo-Alarme mit Relaisausgängen, einen integrierten Datenlogger mit Speicher und einen Druckerausgang.

Technische Daten (CYD218S, CYD218E)

Eingang: 8 Siliziumdioden oder Widerstandsfühler
Ausgang: RS232-Schnittstelle, Alarme, Datenlogger, Druckerunterstützung (IEEE-488, Relais, und Analogausgang beim CYD218S)
Datenspeicher: 1500 Messwerte im nicht-flüchtigen Speicher oder kontinuierliches Speichern auf dem Computer
Siliziumdiode: CY670-Serie 
Platin-Widerstandsfühler: 100 Ohm, 1000 Ohm
Sensorspeisung: 10 µA ±0,2% DC für CY670, 1 mA ± 0,3%
Temperaturbereich: 1,4 bis 475 K für CY670, 1,4 bis 800 K für Platin-Widerstandsfühler
Genauigkeitskurven: Kurve 10 und DIN 43760
Umgebungstemperatur: 15 bis 35°C
Genauigkeit der Elektronik: 0,011 K bei 4,2 K
Display: 5 LCD-Displays zur Anzeige von 8 Eingängen gleichzeitg 
Auflösung des Displays: 0,001 K

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CYD218E
4.504,60
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thermometer für 8 Widerstandsfühler, 8 CY670 oder 4 Widerstandsfühler und 4 CY670, gleichzeitige Anzeige, RS232, Datenlogger und Druckerausgang
CYD218S-220V
6.446,36
Lieferzeit: 9 Wochen
 
CYD218E mit IEEE-488-Schnittstelle, Relais, Analogausgang
Zubehör
PT-102
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Widerstandsfühler, 14 bis 873 K (2 × 20,3 mm Länge)
PT-103
€427,51
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Widerstandsfühler, 14 bis 873 K (1,8 × 12,1 mm Länge)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit passendem Sensorstecker, 220 V-Netzkabel und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.