Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tieftemperatur-Messumformer

CYTX231 Series

CYTX231 Tieftemperatur-Messumformer | CYTX231 Series

CYTX231 Tieftemperatur-Messumformer

1 year warranty CE
  • Modelle für Silizumdioden oder Platin-Widerstandsfühler
  • Genauigkeit ±0,07 K bei 4,2 K Werkskalibrierung im Speicher
  • Eingang von der Spannungsversorgung galvanisch getrennt
  • 4-Leitermessung
  • Mehrere Temperaturbereiche
  • Linearisierter Temperaturausgang
Supraleitfähigkeit und Temperaturmessung für Kryotechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Temperaturmessumformer der CYTX231-Serie geben ein linearisiertes Temperatursignal von 0/4 bis 20 mA an ein externes Datenaufzeichnungssystem oder andere Geräte wie z. B. einen Schreiber aus. Für den Silizumdioden-Sensor ist die in Abschnitt T des Datenblatts gezeigte Standardkurve Nr. 10 im Speicher hinterlegt. Die Diode wird mit 10 µA gespeist. Modell CYTX231P hat die gleichen Funktionen wie CYTX231SD, verwendet jedoch einen 100 Ohm-Platinfühler. Im Speicher ist eine Standardkurve nach DIN 437600 hinterlegt, der Speisestrom beträgt 500 µA. Die CYTX231-Serie muss in einem CYTX-Gehäuse (CYTX-ENCLOSURE-12) eingesetzt werden.

Technische Daten

Eingänge: 1
Messart: 4 Leiter, differentiell
Sensor: CYTX231SD, CY7 Silizumdiode, CYTX231P, 100 V Platin-Widerstandsfühler
Sensorspeisung: CYTX231SD, 10 µA ±0,1% DC-Strom; CYTX231P, 500 µA ±0,02% DC-Strom
Ansprechzeit: 5 Messungen pro Sek.
Sensorbereich: CYTX231SD, 1,4 bis 475 K, CYTX231P, 30 bis 800 K
Genauigkeit der Elektronik: CYTX231SD, ±0,07 K bei 4.2 K; CYTX231P ±0,15 K bei 77 K
Ausgangsbereich: 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V an 500 Ohm, 0,02%, 25-ppm-Widerstand
Einstellbarer Temperaturbereiche:  Sechs, von 0-20 bis 0-1000 K
Versorgung: +5 (±0,25) V DC, (500 mA); 2,5 W
Abmessungen: 100 × 160 × 30,5 mm
Gewicht: 0.25 Kg 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CYTX231SD
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messumformer für CY7 Silizumdiode, 5 V DC-Versorgung
CYTX231P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messumformer für Platin-Widerstandsfühler, 5 V DC-Versorgung
CYTX-ENCLOSURE-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Gehäuse mit integriertem Universalnetzteil (85 bis 265 V AC) für zwölf 5 V DC-Messumformer, beliebige Kombinationen von Silizumdioden oder Widerstandsthermometer-Eingängen
CYTX-ENCLOSURE-One
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatzgehäuse für einen CYTX231-Messumformer
CYTX231SD-115
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messumformer für CY7 Silizumdiode, Gehäuse mit 115 V AC-Netzteil
CYTX231SD-230
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messumformer für CY7 Silizumdiode, Gehäuse mit 230 V AC-Netzteil
CYTX231P-115
1.732,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Messumformer für Platin-Widerstandsfühler, Gehäuse mit 115 V AC-Netzteil
CYTX231P-230
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messumformer für Platin-Widerstandsfühler, Gehäuse mit 230 V AC-Netzteil
CYTX-PANEL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Leerblende für CYTX-ENCLOSURE-12*
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Der Messumformer wird komplett mit passendem Ausgangsstecker, 500-Ohm-Widerstand und Bedienungsanleitung geliefert.
(*) Bitte beachten: Nicht durch Messumformer belegte Steckplätze müssen durch Leerblenden verschlossen sein.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.