Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heavy Duty Cartridge Heaters

C-HD Series

Heavy Duty Cartridge Heaters | C-HD Series

Heavy Duty Cartridge Heaters

  • C-HD Series
    • Reliable, Premium Quality
    • CSA Certified
    • Lengths from 21/2 to 25"
    • 120 and 240 Vac Models
  • CTRH Series
    • 0.553 and 0.66" Dia.
    • 1,670 - 5,130 Watts
    • 120, 208, 240 and 480 Vac
    • 50 and 55 W/In2
    • 304 Stainless Steel Sheath
Heizkartuschen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how Cartridge Heaters work in this link.

OMEGALUX™ C Series heavy duty cartridge heaters are especially suited for use in applications involving hot plates, molds, dies, platens and container heating.

Type CTRH is an extra high-quality cartridge heater. It is available in 0.553 and 0.663" diameter, sheath lengths up to 41/2 feet, and 50 - 55 W/In2 to heat materials up to 800°F.

C-HD Series

15/16" Diameter
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
2 1/227550C-602/*0.31
3 1/825034C-621/*0.31
4 5/845038C-622/*0.44
4 7/814011C-625/*0.44
4 7/845036C-605/*0.44
7 7/850024C-607/*0.5
9 1/255021C-608/*0.5
1162521C-609/*0.75
12 1/270020C-610/*0.75
1795020C-613/*1
18 1/21,05020C-614/*1
315022C-620/*0.3
3 3/819024C-604/*0.31
6 3/835021C-606/*0.5
211,20020C-626/240V1.2
231,32520C-627/240V1.5
251,50020C-628/240V1.6


1" Diameter
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
3 3/8"30035C-703/*0.31
4 7/837528C-704/*0.5
6 3/860033C-705/*0.63
7 7/850022C-706/*0.75
9 3/870026C-707/*0.75
10 7/875023C-708/*1
12 3/880022C-709/*1.13
18 3/81,25023C-713/*1.75
3 1/816521C-702/*0.31
211,30021C-714/240V2.1
231,42520C-715/240V2.2
251,37518C-716/240V2.25


1 19/64" Diameter
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
3 1/235033C-803/*0.5
4 7/860037C-806/*0.75
7 5/81,00037C-830/*1.25
7 5/81,20044C-810/*1.25
10 1/21,00026C-812/*1.75
4 7/830019C-804/*0.75
6 1/450023C-807/*1
7 5/850018C-808/*1.25
965020C-811/*1.5
11 7/875017C-813/*2
14 5/81,25022C-815/*2.25
161,30021C-816/*2.75
17 1/21,40020C-817/240V3
20 1/41,62520C-819/240V3.5
24 1/21,78018C-822/240V3.75
*C Series Cartridge heaters are available in 120 or 240 Vac.
To Order, add specified voltage as a suffix.


CTRH Series
Dia.
(in.)
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
0.553201,67055CTRH-520/120V1.3
0.553242,47555CTRH-524/*1.5
0.553282,44055CTRH-528/*1.8
0.553322,82055CTRH-532/*2
0.553363,20055CTRH-536/†2.3
0.553403,58055CTRH-540/†2.5
0.553443,97055CTRH-544/†2.8
0.553484,35055CTRH-548/#3
0.553524,73055CTRH-552/#3.3
0.66201,81050CTRH-620/120V1.6
0.66242,47550CTRH-624/*1.8
0.66282,64050CTRH-628/*2.1
0.66323,06050CTRH-632/*2.4
0.66363,47050CTRH-636/†2.7
0.66403,88050CTRH-640/†3
0.66444,30050CTRH-644/#3.3
0.66484,61050CTRH-648/#3.6
0.66525,13050CTRH-652/#3.9
*CTRH Cartridge heaters are available in 120, 208 or 240 Vac.
†Heaters available in 208 or 240 Vac.
#Heaters available in 208, 240 or 480 Vac.
To Order, add specified voltage as a suffix.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
C-714/240V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Cartridge heater, 1300 W, 240 V, 1" diameter
C-808/120V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Cartridge heater, 500 W, 120 V, 1 19/64" diameter
CTRH-532/208V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Cartridge heater, 2820 W, 208 V
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Series Wählen Sie:
C für C-HD Series
CTRH für CTRH Series

(2) Code in Part Number Wählen Sie:
5 für code 5
6 für code 6
7 für code 7
8 für code 8

(3) Code in Part Number Wählen Sie:
02 für code 02
03 für code 03
04 für code 04
05 für code 05
06 für code 06
07 für code 07
08 für code 08
09 für code 09
10 für code 10
11 für code 11
12 für code 12
13 für code 13
14 für code 14
15 für code 15
16 für code 16
17 für code 17
19 für code 19
20 für code 20
21 für code 21
22 für code 22
24 für code 24
25 für code 25
26 für code 26
27 für code 27
28 für code 28
30 für code 30
32 für code 32
36 für code 36
40 für code 40
44 für code 44
48 für code 48
52 für code 52

(4) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 Vac
208V für 208 Vac
240V für 240 Vac
480V für 480 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.