Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

General Purpose Compact "Ice Cube" Plug-In Relays

D2PR Series

General Purpose Compact

General Purpose Compact "Ice Cube" Plug-In Relays

CE
  • 4PDT Relays, 3 A Load Capability
  • Ultra-High Sensitivity Relay with Quick Response
  • High Reliability, Long Life
  • Panel, DIN Rail and Flange Mounting
  • Small Size
Relais und Timer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The D2PR series relays are general purpose plug-in style relays. These 4PDT relays are extremely compact and are available with coil voltage of 24 Vdc and 120 Vac.

SPECIFICATIONS
Contact Configuration: 4PDT
Rated Load: 240 Vac 3 A, 30 Vdc 3 A
Carry Current: 3 A
Max Operating Voltage: 250 Vac/125 Vdc
Max Operating Current: 3 A
Contact Material: Ag (Au flashed)
Max Switching Capacity: 660 VA 72 W with resistive load of (p.f. = 1), 176 VA
36 W with inductive load (p.f. = 0.4, L/R = 7 ms)
Min Permissible Load: 1 mA, 1 Vdc
Pickup Voltage (Max): 80%
Drop Out Voltage (Min): 30% AC, 10% DC
Voltage (Max): 110%
Mechanical Life (Min): 10,000,000 operations
Electrical Life @ All Contact Ratings (Min): 200,000 operations
Maximum hp Ratings: 1.10 hp (120/240 Vac)

D2PA6 SOCKET SPECIFICATIONS
Socket Type: Screw terminal
Electrical Ratings: 10 A, 300V
Mounting Torque: 0.79 to 0.90 Nm (7 to 8 in-lb)
Hook-Up Wire Range: 14 to 28 AWG solid or stranded
Hold Down Clip: PQC-1342 (when used with D2PR4 relay)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
D2PR4A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4PDT relay,110 Vac coil voltage
D2PR4T1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4PDT relay, 24 Vdc coil voltage
D2PF4-BC
21,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Screw terminal socket and hold down clip for D2PR4A and D2PR4T1 relay
D2PA6
17,23
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Screw terminal socket for D2PR4A and D2PR4T1 relays (requires PQC-1342 hold down clip)
PQC-1342
1,01
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Hold down clip for D2PA6 screw terminals
DIN Rail
XBANS3575P
16,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted
XBANS3575U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, solid
XBANS3515P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, slotted
XBANS3515U
30,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, solid
XBANS3575PL
27,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted, aluminum
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) D2PA6 Relay socket, €17,23  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.