Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
16 Single-Ended or Eight
Differential Analog
Channels, Software
Configurable
32-Bit Digital I/O, Two
12-Bit D/A, and One
16-Bit Counter/Timer
Pro Signal Conditioner Link
Software Programmable Gain
Compatible with the Signal
Beschreibung
The DAQ-1200 is no longer available. Please see the OME-PCI-1202 as a
possible PCI alternative or contact our Data Acquisition department.
OMEGA’s DAQ-1200 Series is a
mid-range data acquisition system
with12-bit analog input, 32-bit digital
O, two channels of D/A, and one 16-
bit programmable timer/counter. The
maximum sampling rate is 400 KHz.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes with complete operator’s manual and driver software.