Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

DFG207

Tension/Compression Digital Force Gauge | Omega Engineering
 | DFG207

434,77 DFG207-10

1 year warranty CE
  • Accuracy ± 0.2%
  • Compact, lightweight, and easy to carry with the included carrying case
  • Data memory function can log up to 99 groups of data.
  • Available in ranges from 2 to 200 lbs
  • 4 selectable units of measure: kgf, gf, N, Lbf
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The DFG207 series is a multifunctional, user-friendly, digital force gauge used for tension and compression force testing. The measurement data can be stored within the gauge. The device contains two reversible 4 digit LCD displays, a blue backlight feature, high resolution, and high sampling speed. The DFG207 is an efficient and accurate instrument for push force and pull force testing. The DFG207 series can be used for many different applications, such as electronics, building hardware, textile, and auto parts, and is small in size, light in weight, and easy to carry with the included carrying case. This digital force gauge is offered in a variety of options – each with a different force range.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DFG207-2
434,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-4
434,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
4 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-10
434,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
10 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-20
434,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-45
434,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
45 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-100
434,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-200
410,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
200 lb Capacity Digital Force Gauge
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.