Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards

Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards | Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

1 year warranty
  • DIO-RLY-24A has 24 SPDT Relays with Line Drivers
  • DIO-SSS-24 has 24 Buffered Digital I/O Lines
  • LED Status Indicator on Each Line
  • Rack or Panel Mountable
PC-Einsteckkarten - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMEGA w DIO-RLY-24A and DIO-SSS-24 outboards allow TTL level discrete signals to interface with real world systems. Although designed specifically to work with the OMEGA w DIO-PC-168, DIO-MC-168, and DIO-PC-48 digital I/O cards, the outboards can be used with any TTL digital I/O system. The DIO-SSS-24 outboard accepts solid state switch modules to provide 24 channels of input or output with 300 V isolation. The DIO-RLY-24A contains 24 SPDT 10 amp mechanical relays used as outputs. The outboards require 5 V power, which may be supplied externally or directly from the computer. To power the board from the computer a DIO-PIORCA cable attaches the board to a spare disk drive power connector in the computer. (This method is not recommended when multiple outboards are used.)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
DIO-PIORCA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Outboard power cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACO5-C
ACO5-C
20,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Solid state output module, controls 24-280 Vac, 3 amps
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDCO5-C
DCO5-C
31,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Solid state output module, controls 5-60 Vdc, 3 amps
Click to expand/minimize a list of what others bought with theACI5-C
ACI5-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Solid state output module, senses 90-140 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDCI5-C
DCI5-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Solid state output module, senses 10-32 Vdc
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.