Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells

DP1028

Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells | DP1028

Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells

1 year warranty
  • Heavy Duty Metal Enclosure
  • Front Panel System Check
  • High and Low Level Inputs
  • Powers up to Ten 350 Ohm Bridges
  • Front Panel Shunt Calibration

Beschreibung

The Model DP1028 Transducer Indicator System is a heavy duty 4 1 /2 digit indicator with excitation for up to ten 350 ohm bridges. Standard features include a dead zero and front panel instrument calibration and transducer shunt calibration pushbuttons. With its rugged metal case and heavy duty power supply, the DP1028 has proven to be a highly reliable monitor in industrial applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DP1028-230-PM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Panel-Mount 230 Vac powered indicator
DP1028
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Benchtop 115 Vac powered indicator
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.