Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Universal-Einbaumessgerät mit 96 x 48 mm

DP20

Universal-Einbaumessgerät mit 96 x 48 mm | DP20

Universal-Einbaumessgerät mit 96 x 48 mm

112,96 DP20

CE
  • Schneller Zugang zum Menü per Fronttaste – Einstellung von Alarmsollwert und Max./Min.-Speicher
  • Externe Steuerung – über Kontakt an der Multifunktionsklemme 5 (Skalierung wechseln, Dezimalpunkt ändern, Messwert halten oder Max./Min.-Speicher aktivieren)
  • Automatischer Energiesparmodus
  • 2 unabhängige Alarme, konfigurierbar als Max./Min., mit Sollwert und Hysterese
  • Messwert-Offset – Für den Messwert lässt sich ein fester Wert eingeben, der zum Messwert addiert wird
  • Zweite Skalierungsfunktion – Zwei Skalierungen für das gleiche Signal, z. B. für Anzeige und Regelung (eine ist mit der Option „Externe Steuerung“ aktiv)
  • Rekursive Anzeigenfilter für störbehaftete Signale und definierbare Mindestschrittweite für Änderungen des Messwerts
  • Ausgangs- und Regelungsoptionen: 1 oder 2 Relaisausgänge, 1 galv. getrennter Analogausgang 4 bis 20 mA, galv. getrennte serielle Schnittstelle mit Modbus RTU.
  • IP54-geschützte Frontplatte
  • 5 Helligkeitseinstellungen
  • Kennwortschutz
  • Optionales Wandmontage-Gehäuse und IP65-Frontabdeckung
Prozessmessgeräte und Scanner - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


DP20 Panel Meter
Das neue Universal-Einbaumessgerät von OMEGA zeichnet sich durch hohe Leistung im kompakten Tafeleinbau-Gehäuse mit 96 x 48 mm und einen weiten Anwendungsbereich aus. An den Universaleingang des DP20 lassen sich Signale von Thermoelementen, Widerstandsfühlern, potentiometrischen Aufnehmern, Prozesssignale (mA und V DC) sowie AC-Spannung und -Strom (Effektivwertmessung) anschließen. Je nach Konfiguration kann das Gerät auch als AC- und DC-Voltmeter (bis zu 600 V) und AC- und DC-Amperemeter (bis zu 5 A) eingesetzt werden. Damit bietet es ein sehr hohes Maß an Flexibilität für Prozessleittechnik und Industrie. Durch das Universal-Netzteil lässt sich dieses Gerät weltweit einsetzen.

Optionen für Relais, Analogausgang und serielle Schnittstelle mit Modbus® RTU-Protokoll erlauben eine weitere Anpassung für Regelungs- und Kommunikationsfunktionen. Weitere Merkmale des wirtschaftlichen DP20 Einbaumessgeräts sind Skalierung, IP54-Schutz und programmierbare Dezimalstellen.

Technische Daten
Stellen: 4
Anzeige:: 9999 / -1999
Dezimalpunkt: Konfigurierbar
LED-Farbe: Rot
Ziffernhöhe: 14 mm
Signalbereiche: Siehe Tabelle auf Seite 4 der PDF.
    AC-Spannung und AC-Ströme: 600 V AC, 200 V AC, 20 V AC, 2 V AC, 200 mV AC, 60 mV AC, 5 A AC, 20 mA AC (Echte Effektivwertmessung) (für Messungen Phase-Nullleiter und Phase-Phase)
    DC-Spannung und DC-Ströme: ±600 V DC, ±200 V DC, ±20 V DC, ±2 V DC, ±200 mV DC, ±60 mV DC, ±5 A DC, ±20 mA DC
Thermoelemente: K, J, E, N, L, R, S, B, T und C (Automatische Vergleichsstellenkompensation)
Fühler
    Pt-Widerstandsfühler: Pt100 mit 2- und 3-Leiteranschluss, Pt500, Pt1000
    Ni-Widerstandsfühler: Ni100, Ni200, Ni1000
    NTC-Fühler: Siehe Tabelle auf Seite 4.
    PTC Fühler: Familien KTY-121, KTY-210 und KTY-220
Prozess: 4/20 mA, 0/10 V DC (+15 V DC Aufnehmerversorgung, konfigurierbar auf Klemme 5)
Widerstände: Bereiche 0/5 kOhm und 0/50 kOhm
Potentiometer: von 500 Ohm bis 20 kOhm
Temperaturdrift, Offset+Spanne: 150 ppm/ºC
Messwerte: 3 Messungen/Sekunde
Aktualisierung: 3 Messungen/Sekunde
Ansprechzeit: <300 msek (0 % bis 99 % des Signals)
Versorgungsspannung ‘U’: 18 bis 265 V AC/DC (galvanische Trennung 1500 Veff für 60 Sekunden)
Ausgangs- und Regelungsoptionen 1 oder 2 Relais:
    1 galvanisch getrennter Analogausgang 4/20 mA
    1 galvanisch getrennter, serieller Modbus RTU-Ausgang
Schutz: IP54
Leistungsaufnahme (Normaler Betrieb): <1,0 W (nur Anzeige) <2,5 W (Anzeige mit Optionen)
Leistungsaufnahme (Stromsparmodus): <0,3 W (nur Anzeige) <1,5 W (Anzeige mit Optionen)
Anschlüsse: Steckbare Schraubklemmen
Gewicht: <150 g
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C


DP20 Einbaumessgerät, abgebildet mit optionalem DP20-WME Wandmontage-Gehäuse und SPC4 spritzdichter Frontabdeckung.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DP20
112,96
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, und 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung
DP20-A1
135,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung und 1 Relaisausgang
DP20-A1-A2
158,15
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung und 2 Relaisausgänge
DP20-M1
158,15
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung und 1 galv. getrennten Analogausgang 4 bis 20 mA
DP20-M1-A2
180,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung, 1 galv. getrennten Analogausgang 4 bis 20 mA und 1 Relaisausgang
DP20-S1
158,15
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung und 1 galv. getrennte ModBus RTU-Schnittstelle
DP20-S1-A2
180,74
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung. Mit galvanisch getrennter Modbus RTU-Kommunikation und 1 Relaisausgang
Zubehör
SPC4
70,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
IP65 Spritzdichte Abdeckung für Einbauinstrumente mit 96 x 48 mm (1/8 DIN)
DP20-WME-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IP65 Wandmontage-Gehäuse aus ABS für Einbauinstrumente mit 96 x 48 mm (1/8 DIN) 175 Breite x 125 Höhe x 125 mm Tiefe. Mit 2 Durchführungen für Kabel.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung.
Ordering Example: (1) DP20 Einbaumessgerät mit Universaleingang, 96 x 48 mm, und 18/265 V AC/DC-Spannungsversorgung, €112,96
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.