Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Performance Strain Gauge Meter, High Resolution 6-Digit Display

DP41-S

Strain Gauge Meter with High accuracy | DP41-S

Strain Gauge Meter with High accuracy

969,27 DP41-S

5 year warranty CE
  • Meter and controller compatible with Strain Gauge Bridge Sensors or Ratiometric Voltage Sensors
  • Adjustable Filtering Up to 13 Hz
  • Displays Up to 999,999 Counts
  • NEMA-4 Front Panel
  • Remote Tare, Min, Max, Reset and Hold Features
  • Min/Max (Peak/Valley) Detection

Beschreibung

Find how a Panel Meters.works on this link.

The OMEGA ® DP41-S indicators offer exceptional performance in a strain gauge meter. The DP41-S has standard built-in excitation. The input range is selected via internal jumpers, and scaling to engineering units is performed using the front keypad. The DP41-S accepts strain gauge bridge sensors and ratiometric voltage measurements. Programming the DP41-S is accomplished through the five front panel keypads. If the optional RS-232 or RS-485 communications are installed, the operator can remotely set all display parameters.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

For full product specifications view pdf file in "Related Links" below
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
951,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
230 Vac powered strain gauge indicator
  
DP41-S-AR4-230
1.406,92
Lieferzeit: 7 Wochen
 
230 Vac powered strain gauge indicator with analog re-transmission and four relay outputs
  
DP41-S-A-230
1.133,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
230 Vac powered strain gauge indicator with scaleable analogue output
  
DP41-S-230-S2
1.133,05
Lieferzeit: 7 Wochen
 
230 Vac powered strain gauge indicator with RS232 communications output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
969,27
Lieferzeit: 4 Wochen
 
115 Vac powered strain gauge indicator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-A
DP41-S-A
1.116,63
Lieferzeit: 7 Wochen
 
115 Vac powered strain guge indicator with scalable analogue output
  
DP41-S-R4
1.246,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
115 Vac powered strain gauge indicator with four relay outputs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-S2
DP41-S-S2
1.149,41
Lieferzeit: 7 Wochen
 
115 Vac powered strain gauge indicator with RS232 communications output
  
DP41-S-DC
1.128,63
Lieferzeit: 7 Wochen
 
9-32 Vdc powered strain gauge indicator
  
DP41-S-DC-A
1.302,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
9-32 Vdc powered strain gauge indicator with scaleable analogue output
  
*FS20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Factory Scaling - Please specify input min/max and corresponding display values required in order comments
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Power Wählen Sie:
für 115 Vac power
-230 für 230 Vac power
-DC für 9 to 32 Vdc power

(2) Options Wählen Sie:
für no options leave blank
-A für scalable analog output
-R4 für four relay outputs
-S2 für isolated RS232 communications
-S4 für isolated RS485 communications
-GN für green display
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Zugehörige Dokumentation:

Download DP41-S - Quick Start Manual for DP41-S Strain Gage Meter
Download DP41-EHigh PerformanceProcess Indicator
Download DP41-TC, DP41-RTDHigh PerformanceTemperature Indicator
Download DP41-SHigh PerformanceStrain Gage Indicator
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.