Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters
PRODUCT DISCONTINUED

DP550

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters | DP550

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters

3 year warranty CE
  • 3 Year Warranty
  • Large 0.984" Backlit LCD
  • °C/°F Switchable
  • 0.1/1 Auto-Ranging
  • Alarm Option
  • RS-232 Option
  • Splash-Proof Front Panel (IP65)
  • Selectable Thermocouple Input
  • Thermistor Input
  • 3- or 4-wire RTD Input
  • Scalable 4 to 20 mA Input
  • Scalable 0 to 100 mV Input
  • Battery Power Option

Beschreibung

This Series is no longer available! Please contact our Temperature Engineering Department for possible substitutes

The DP550 Series of temperature wall mounting meters are highly versatile and accurate. Available as single- or six-input meters, for thermocouple, RTD sensors, thermistors, 4 to 20 mA process inputs, or 0 to 100 mV process inputs, with 0.1 resolution autoranging to 1.0 above 1000. The thermocouple versions are switch selectable for one of six thermocouple types. The PT100 version offers the option of three- or four-wire operation. The 4 to 20 mA or 0 to 100 mV versions can easily be scaled by setting full scale and offset via internal switches. The DP550 Series is microprocessor driven and fully self-calibrating, offering long term stability. The large backlit LCD display is easy to read under dim conditions to bright sunlight and fluorescent lighting.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DP551-RTD-BATT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Single-input RTD meter with rechargeable battery pack power
DP556-TH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Six-input thermistor
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Temperature/Process Meter Wählen Sie:
DP551A-TC für Single-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP556A-TC für Six-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP551-RTD für Single-input RTD meter
DP556-RTD für Six-input RTD meter
DP551-MA für Single-input 4 to 20 mA meter
DP556-MA für Six-input 4 to 20mA meter
DP551-MV für Single-input 0 to 100 mV scalable
DP556-MV für Six-input 0 to 100 mV scalable
DP551-TH für Single-input thermistor
DP556-TH für Six-input thermistor

(2) Options Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard Unit
-ALM für Alarm relay
-BATT für Rechargeable battery pack power
-ALM-BATT für Alarm relay and rechargeable battery pack power

(3) Power Supply Options Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard Unit
-9-30 für 9 to 30Vac/dc power
-230 für 230 Vac power

(4) Communications Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard Unit
-C2 für RS-232 communications
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.