Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

1/8 DIN Digital Panel RTD Meters

DP63200-RTD

1/8 DIN Digital Panel RTD Meters | DP63200-RTD

1/8 DIN Digital Panel RTD Meters

2 year warranty CE
  • Pt100 Input Panel Meter
  • 4-Digit, 14 mm (0.56") LED
  • Accepts Standard 3-Wire 100Ω Platinum RTD Sensors
  • Selectable °F or °C with 0.1 or 1 Degree Display Resolution
  • Programmable Temperature Offset
  • Programmable Digital Filtering
  • Peak/Valley (High/Low Reading) Memory
  • IP65 (NEMA 4X) Front Panel
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The DP63000-RTD meter accepts standard RTD inputs and precisely linearizes them into temperature readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit or Celsius with 0.1 or 1° resolution. Display prompts and front panel buttons aid the operator through set-up and operation. Programmable digital filtering enhances the stability of the reading. All set-up data is stored in E2PROM, which will hold data for a minimum of 10 years without power. The meter provides a peak “HI” and valley “LO” reading memory with selectable capture delay time. The capture delay is used to prevent detection of false peak or valley readings that may occur during start-up or unusual process events. The peak and valley readings are stored at power-down, allowing process limits to be monitored over any length of time. The meter has several built-in diagnostic functions to alert operators of any malfunction. Extensive testing of noise interference mechanisms and full burn-in makes the meter extremely reliable in industrial environments. The front panell meets IP65 requirements for water and dust protection.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
€1.359,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/8 DIN Panel Punch
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.