Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Dual Input Process Meters with Math Functions

DP7800

Dual Input Process Meters with Math Functions | DP7800

Dual Input Process Meters with Math Functions

886,78 DP7800

1 year warranty
  • Dual Inputs with Programmable Math Functions
  • Process Voltage or Current Inputs
  • Programmable Ranges ± 200 mV to ± 200 V and 4-20 mA
  • Digital Tare (Zero) up to 50% of Span
  • Easily Programmed Span, 1000 to 30,000 Counts
  • Two Setpoints with Relay Closures, Standard
  • NEMA-4 Rated Bezel with Panel Gasket Seal
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.01% of reading ±1 count of LSD
Range Programming: Solderless jumpers on rear of unit. Select 200 mV, ±2 V, ±20 V, ±200 V, and 4-20 mA
Conversion Rate: 3/second
Display: 5-digit, seven-segment LED 0.56" (14.3 mm) high
Limit Outputs: Standard dual form "A" relay rated 0.25 A at 28 V
Analog Output (optional): 0-10 Vdc @ 2.5 mV resolution. 0 V and 10 V points are programmable via front panel switches. Maximum drive capability ±2 mA The 4 mA and 20 mA points are programmable via front panel switches. 4-20 mA output, maximum load 600 Ohms
CMV: 1400 V Peak (ac or dc) between analog output ground and ac power line ground
Serial Interface (optional): ASCII RS-232 or RS-485 compatible; format 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit and no parity bits Baud Rates: 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 150 and 75 programmable from the front panel
Operating Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Storage Temperature: -25 to 85°C (-12 to 184°F)
Relative Humidity: 0% to 90%, Non-condensing
Power: 115 Vac (+15% -10%) @ 50 mA (47 to 500 Hz) Optional: 230 Vac (+15% -10%) @ 25 mA (47 to 500 Hz) Optional: 9-18 or 18-36 Vdc
Dimensions: 1.97 H x 3.80 W x 4.0" D (50 x 97 x 102 mm) (Rear Connectors add 0.5" to depth)
Panel Cutout: 1 /8 DIN 45 H x 92 mm W (1.77 H x 3.58" W)
Weight: 454 g (1 lb)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DP7800
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual input process voltage or current meter
DP7800-A10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual input process voltage or current meter with 0-10 Vdc analog output
DP7800-S2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual input process voltage or current meter with RS232 serial communications
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Options Wählen Sie:
für no options leave blank
-230VAC für 230 Vac power
-DC9/18 für 9 to 18 Vdc power
-DC18/36 für 18 to 36 Vac power
-S2 für ASCII RS232 serial interface
-S4 für ASCII RS485 serial interface
-AMA für 4 to 20 mA analog output
-A10 für 0 to 10 Vdc analog output
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.