Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochgenaues Labortemperaturmessgerät/ Datenlogger mit USB-Port für Pt100-Fühler

DP9601

Hochgenaues Labortemperaturmessgerät/Datenlogger DP9601 | DP9601

Hochgenaues Labortemperaturmessgerät/Datenlogger DP9601

  • ******************************************
  • Diese Serie ist abgekündigt.
  • ******************************************
Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das DP9601 ermöglicht eine genaue Temperaturmessung und Aufzeichnung der Messwerte von Pt100-Fühlern in anspruchsvollen Labor- und anderen Anwendungen. Durch seine hohe Genauigkeit und Stabilität eignet sich dieses digitale Thermometer in Verbindung mit Kalibrierbädern besonders als Referenzthermometer. Zu den Anwendungsgebieten gehören Medizintechnik, Pharmazeutik, Nahrungsmittel, Umweltmessungen, Forschung und Entwicklung und Bildungseinrichtungen.

Die Messwerte werden auf einem hellen, klar ablesbaren LED-Display mit diffuser Hintergrundbeleuchtung wahlweise in °C, °F, K oder Ohm angezeigt. 
Die Einstellung erfolgt über neun Tasten an der Frontplatte, sodass die Bedienung übersichtlich und schnell bleibt. 
Die beiden Eingänge werden für Pt100-Fühler mit 3- oder 4-Leiteranschluss verwendet, wobei das Gerät die Anschlusskonfiguration automatisch erkennt. Als Messwert können die Absolutwerte der beiden Eingänge oder die Differenz angezeigt werden. Temperaturdifferenz und Absolutwerte werden gleichzeitig angezeigt.
Für den Export können alle Daten auf einem USB-Speicherstick abgelegt werden. Mit dem Gerät wird eine Windows®-basierte Software geliefert, über die sich das Gerät vom PC aus programmieren und bedienen lässt.

TECHNISCHE DATEN

Eingänge/Bereiche/Sensoren
Typ: Pt100 nach IEC 751 (ITS 90) -200 bis 850°C; 
R0 = 100 Ohm 3- oder 4-Leiteranschluss mit automatischer Erkennung der Anschlussart (manuell einstellbar)
Gesamtgenauigkeit: ±0,01°C ±0,0005% der Spanne
Linearisierungskonformität:  Besser als ±0,01°C
Stabilität (Umgebungstemperatur-Koeffizient): Besser als 0,0025°C pro 1°C Änderung der Umgebungstemperatur
Aufwärmzeit: 10 Minuten
Pt100-Messstrom: 0,5 mA
Auflösung der Datenanzeige: 0,01
Variable Filter: Messrate einstellbar zwischen 4 und 64 (Mittelwertbildung)
Einheiten: °C, °F, K, Ohm 
Messarten: A, B oder A-B
Anwenderdefinierte Linearisierung: 
Für die Pt100-Eingänge A und B können bis zu 10 Stützpunkte für eigene Linearisierungskurven gespeichert werden. 
Die Werte werden im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt und bleiben erhalten, bis sie geändert werden. 
Bei der Definition der Linearisierung kann auf die Koeffizienten nach ITS 90 oder IPTS 68 zurückgegriffen werden.
Intelligenter Fühleranschluss: Korrekturwerte werden im Anschlussstecker gespeichert
Kanalkorrektur: Korrigiert die Temperaturdifferenz zwischen zwei angeschlossenen Fühlern zu Null
Leitungswiderstand der Fühler: 5 Ohm pro Leiter maximal
Aufzeichnung: 8000 Messwerte
Versorgung: Über interne Li-Ionen-Akkus, Universalnetzteil 90 bis 260 V 50/60 Hz im Lieferumfang enthalten. 
Netzunabhängige Betriebsdauer bis zu 12 Stunden
Gegentaktunterdrückung: 60 dB bei 50 Hz (50 mVeff angelegt)
Gleichtaktunterdrückung: 30 Veff zwischen Eingang und Masse ohne messbare Auswirkungen
Display: OLED-Display mit 128 × 64 Pixel und diffuser Hintergrundbeleuchtung, großem Betrachtungswinkel und hohem Kontrast (einstellbar)
Bedienelemente an der Vorderseite: Folientastatur mit 9 Tasten zur Steuerung aller Gerätefunktionen
Mechanische Kenndaten/Gehäuse: Metallgehäuse mit ausklappbaren Füßen
Abmessungen (B x H x T): Insgesamt 190 × 70 × 250 mm 
Gewicht: ca. 3 kg
Eingangsanschlüsse: 2 × Pt100 über Sub-D-Stecker
USB-Schnittstelle: Konfiguration und Übertragung von Messwerten
PC-Software (Standard): Auf CD-ROM mitgeliefert; Konfiguration und Messen; 
Speichern von Messwerten/Übertragung an PC/Änderung der Programmierung
Analogausgang (Standard): Programmierbar, 0 bis 5 V

Anwendungshinweise: 

Die Eingänge sind intern nicht galvanisch getrennt, da das Gerät primär für Laboranwendungen 
und die Kalibrierung von industriellen Temperaturfühlern gedacht ist. 
Daher müssen an das Gerät angeschlossene Fühler gegen hohe Spannungen isoliert werden.

Pt100-Präzisionsfühler: Edelstahl-Fühler, Pt100, 6 mm Durchmesser mit 2 m abgeschirmter, PTFE-isolierter Leitung und Anschlussstecker
DP9600-H450: Länge 350 mm, -50 bis 450°C

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Zubehör
DP9600-H450
€266,21
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100 Präzisions-Widerstandsfühler, -50 bis 450°C, Durchmesser 6 mm, Länge 350?mm, mit 2 m abgeschirmter, PTFE-isolierter Leitung und Anschlussstecker
DP9600-TBLK4
€227,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Klemmenblock zum Anschluss von Pt100 mit 3- oder 4-Leiteranschluss
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.