Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

DPF11,DPF12

Batch Controller | DPF11,DPF12

Batch Controller

507,33 DPF11

1 year warranty CE
  • 5 Digit Scaling Factor
  • Display Rate, Batch Size and (Batch Total or Grand Total)
  • Second B Relay Programmable for Output at Prewarn or Selected Batch/Grand Total
  • NEMA-4X/IP65 Front Panel
  • 4-30V Pulse Input - 10 kHz Max. on DPF11
  • 30 mV Magnetic Pickup Inputs on DPF12
  • 4-20 mA or 0-20 mA Analogue Output Output
  • RS422/RS232 Serial Communication Option
  • Security Lockout
Instrumente und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The DPF11 miniature batcher is ideal for all batching applications. The display will show Batch Amount, Rate and Batch/Grand Total at the push of a button. The Start and Stop buttons make batching simple.

The DPF11 is a 6-digit totaliser and 4 1/2 digit ratemeter with two relay outputs. One output is dedicated to the Batch Amount (Preset A), the other can be activated for Prewarn or Batch/Grand Total. The unit can count up to the preset (reset to 0) or down from the preset (set to preset). Start, Stop and Reset functions can be activated from the front panel or remote inputs.

An analogue output (assignable for Rate or Batch Amount) is optional

Up to 99 units can communicate to a host computer on a single loop with the RS232 or RS422 communications options .

Specifications
Accuracy: 0.01% FS (±1 display digit)
Display: 6-digit, 14 mm high LED (±1 display digit)
Input Power: 110 Vac ±15%, 220 Vac ±15%, 24 Vac ±15%
Current: 250 mA dc max or 6.5 VA AC
Output Power: (115/230 VAC powered units only) 12 Vdc @ 50 mA, unregulated -10 +50%
Temperature:
    Operating: 0°C to 54°C
    Storage: -40 to 93°C
Humidity: 0 to 90% RH, non-condensing
Memory: EEPROM stores data for 10 years if power is lost
Approvals: CE approved
Pulse Input: Low = 0-1 Vdc, High = 4 to 30 Vdc 10 kΩ impedance,up to 10 kHz; min 0.05 Hz for rate indication
Mag. Input: 30 mV input, (50V max) signals 10 KΩ imp. 5 kHz max
Output Relays: (2) Rated 5 Amps, 120/240 Vac or 28 Vdc (NC relay contacts and NPN transistor output available with solder jumpers)
Panel Cutout: 92 W x 45 H x 108 mm D
Shipping Weight: 900g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DPF11 Series for 4-30V Pulse Input (FLSC-AMP-A may be required)
  
DPF11-220VAC
514,83
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Batch meter 4-30 V Pulse input. 230Vac power
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF11
DPF11
507,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
Batch meter 4-30 V Pulse input. 115Vac power
  
DPF11-24VAC
533,92
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Batch meter 4-30 V Pulse input. 24Vac power
Optional Amplifier for DPF11
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-AMP-A
FLSC-AMP-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low level amplifier for magnetic pick-up type sensors
DPF12 Series for 30mV Input from magnetic pick-up sensors
  
DPF12-220VAC
602,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Batch meter. 30 mV input. 230Vac power
  
DPF12
625,09
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Batch meter. 30 mV input. 115Vac power

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For RS-232 or RS-422 output, add suffix “-RS232” or “- RS422” to part number
For field-selectable 4-20 or 0-20 mA output, add suffix “-A” to part number. Use table below to order and our sales team will confirm additional pricing
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.