€247,08 DPF20-HV
Beschreibung
Die Einbaumessgeräte der DPF20-Serie von OMEGA bieten ein hohes Maß an Flexibilität bei der Messung von Frequenz- oder Impulssignalen. Das Display lässt sich einfach auf die Anzeige von Frequenz, Impulsrate, Periode oder Anzahl konfigurieren. Damit eignet sich dieses Einbaumessgerät ideal für Durchflussanwendungen zur Anzeige von Momentandurchfluss oder Summe. In Verbindung mit einem Drehgeber zeigt das Messgerät Winkelposition oder Drehzahl und Drehrichtung an.Merkmal |
Beschreibung |
Skalierung |
Multiplikation, Division und Vorgabewerte |
Alarme |
|
Einschaltverzögerung |
Bewirkt ein verzögertes Hochfahren des Systems nach dem Einschalten des Geräts. Während der Zeit führt das Gerät keine Mess- oder Regelfunktionen aus. |
Displayhelligkeit |
Einstellung der LED-Helligkeit in 5 Stufen |
Kennwort |
Zugangsschutz des Konfigurationsmenüs durch ein Kennwort. |
Max.-/Min.-Speicher |
Anzeige von Minimum- oder Maximum über Tasten an der Frontplatte |
Sensortyp |
Schnelle und einfache Methode zum Konfigurieren eines Sensors. Der Sensortyp wird aus einer Liste ausgewählt, z. B.: NPN, PNP, NAMUR, Hall, Induktivität, usw. |
Triggererkennung |
Einfache Einstellung des optimale Triggerpegels für den Sensoreingang. Im Display wird je nach Signalpegel des Eingangssignals "Auf" oder "Ab" angezeigt. Wenn sich der LED-Status nicht mehr ändert, ist der optimale Triggerpegel erreicht. |
Modellkonfigurator