Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Frequency Inputs

DPF75

Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Frequency Inputs | DPF75

424,23 DPF75

1 year warranty CE
  • Front Panel Programming and Scaling
  • Rate and Total in One Unit
  • Remote or Front Panel Reset
  • Optional Analog Output for Rate or Total
  • NEMA-4X Front Panel
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The DPF75 is a combination 6-digit totalizer/batch controller and 5½ digit ratemeter with 2 relays. The user can set one relay for batch and the other for rate alarm. The totalizer and ratemeter display in the same engineering units: units per second, minute, or hour. The DPF75 can accept 2 inputs and separately scale them for "A - B" or "A + B". Either input A rate or net total can be displayed.

The DPF76 is a 6-digit scalable totalizer/batch controller with 2 relays for 2-stage batch control. The DPF78 is a 4½ digit scalable ratemeter with 2 alarm relays.

SPECIFICATIONS
Input Power: 110 Vac ±15%, 220 Vac ±15%, 6.5 VA at rated AC voltage
Output Power (AC-Powered Units Only): +12 Vdc @ 50 mA unregulated— 10 + 50%
Rate Accuracy: ±0.1% of rdg + 1 LSD
K Factor: Up to 5-digits
Temperature:
    Operating: 0 to 54°C (32 to 129°F)
    Storage: -40 to 93°C (-40 to 199°F)
Memory: EEPROM stores data for 10 years if power lost
Pulse Input: Low = 0 to 1 Vdc; high = 4 to 30 Vdc; 10 kΩ impedance, up to 10 kHz; min 0.05 Hz for rate indication
Option "-LL": 30 mV min to 50V max p-p input, 10 kΩ impedance, 5 kHz max
Relays: Rated 5 A @ 240 Vac or 28 Vdc; SPST, selectable for NO or NC; relays latch or auto-recycle after 0.1 to 99.9 s
Panel Cutout: 4.5 H x 9.2 cm W (1.772 x 3.622"); DIN standard, 10.3 cm (4.06") depth
Shipping Weight: 907 g (2 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75
DPF75
424,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 10 A SPST relays for rate alarm or batching
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75-A
DPF75-A
616,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 10 A SPST relays for rate alarm or batching and 4-20 mA analog output
  
DPF75-RS232
649,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 10 A SPST relays for rate alarm or batching and RS232 communications
  
DPF75-RS422
649,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ratemeter and batch controller with 2 separate 10 A SPST relays for rate alarm or batching and RS422 communications
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF76
DPF76
382,89
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Scalable totalizer/batch controller with relays
  
DPF78
404,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Scalable ratemeter with 2 separate 10 A SPST alarms
  
DPF78-A
616,85
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Scalable ratemeter with 2 separate 10 A SPST alarms and 4-20 mA analog output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-AMP
FLSC-AMP
124,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Amplifier for amplifying low-level turbine and paddlewheel sensor inputs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For 220 Vac power, add suffix “-220 Vac” to part number No charge. For RS-232 or RS-422 output, add suffix “-RS232” or “RS-422” and add $128 to price. Example: DPF75-RS232 is a ratemeter/batch controller with RS-232 output. Price: $406. For field-selectable 4-20 or 0-20 mA output, add suffix “-A” to part number, and add $131 to price. -A option is not available on models with RS232 or RS422 option.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.