Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DC Powered Digital Pressure Gauge with Dual Alarms and Optional 4 to 20 mA Output

DPG104-DPG104S

digital Pressure Gauge | DPG104-DPG104S
Neu

digital Pressure Gauge

375,38 DPG104-005G

1 year warranty
  • 4-Digit High Resolution LED Digital Display
  • All Stainless-Steel Construction
  • Gauge, Absolute, Compound, and Vacuum Ranges Available
  • 0.25% FS Static Accuracy
  • 4 to 20 mA re-transmission output (on model DPG104S)
  • Two SPDT Relays for Alarm or Control Function
  • Oxygen Service Cleaning Available
Druckanzeigen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Integrated digital pressure gauge with display and control used to monitor hydraulic fluids. It monitors the pressure via the resistance measured on an isolation membrane. The output signal is amplified by a high-precision, low temperature drift amplifier. The signal is then fed into a high accuracy A/D converter for the microprocessor to process and then show on the LED display.

This flexible, simple to operate digital pressure gauge is safe, reliable, and easy to maintain. The DPG104 is widely used in hydro-power, water, petroleum, chemical, mechanical, hydraulic, and other industries.

Specifications
Display Units: Gauge can be factory scaled to any engineering unit such as psi, kPa, bar, mbar, inHg, inH2O, mmHg, ftH2O, torr, kg/cm3
Measuring Range: -0.1 to 35 MPa (-14.50 to 5000 psi)
Display Type: 4-digit LED
Accuracy: 0.25% FS for gauge pressure >5psi
±0.5% FS for all others including absolute, compound gauge, and Vacuum ranges
Power: 13 to 30 Vdc
Stability: <0.1% FS per year
Response Time: <30 ms
Case Protection: IP40
Operating Temperature: -30 to 80ºC (-22 to 176ºF)
Operating Humidity: <90%
Media Temperature Limits: -40 to 150ºC (-40 to 302ºF) [equip with cooling element accessory if media temperature is greater than 80ºC (176ºF)]
Overpressure Limits: 3x rated pressure below 60 psi; 2x rated pressure from 100 psi to 1000 psi; 1.5 x rated pressure over 1000 psi
Process Connection: ¼” NPT, others consult Omega
Wetted Parts: 316 SS threads, NBR O-ring
Storage Temperature: -20 to 70ºC (-4 to 160ºF), less than 80% relative humidity
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RANGE (psi)
  
DPG104-005G
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 5 psi Gage
  
DPG104-015G
357,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 15 psi Gage
  
DPG104-030G
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 30 psi Gauge
  
DPG104-060G
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 60 psi Gage
  
DPG104-100G
390,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 100 psi Gage
  
DPG104-200G
390,28
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 200 psi Gage
  
DPG104-300G
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 300 psi Gage
  
DPG104-500G
369,50
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 500 psi Gage
  
DPG104-1.0KG
390,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 1000 psi Gage
  
DPG104-2.0KG
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 2000 psi Gage
  
DPG104-3.0KG
375,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 3000 psi Gage
  
DPG104-5.0KG
390,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 5000 psi Gage
RANGE (psia)
  
DPG104-015A
377,45
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 15 psi Absolute
  
DPG104-030A
377,45
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 30 psi Absolute
  
DPG104-100A
390,28
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 100 psi Absolute
  
DPG104-200A
377,45
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 200 psi Absolute
  
DPG104-300A
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 300 psi Absolute
  
DPG104-500A
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 500 psi Absolute
COMPOUND RANGE (psi)
  
DPG104-005CG
357,28
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, ±5 psi Compound Range
  
DPG104-015CG
380,13
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, ±15 psi Compound Range
  
DPG104-V100G
375,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, -15 to 100 psi Compound Range
VACUUM RANGE (psi)
  
DPG104-30V
390,28
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC powered DPG w/ Alarms, ¼" npt male pressure port, 30 inHG Vacuum
DPG104S Models with 4-20 mA Re-transmission
RANGE (psi)
  
DPG104S-005G
388,77
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 5 psi Gauge
  
DPG104S-015G
404,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 15 psi Gauge
  
DPG104S-030G
404,22
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 30 psi Gauge
  
DPG104S-060G
390,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 60 psi Gauge
  
DPG104S-100G
404,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 100 psi Gauge
  
DPG104S-200G
390,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 200 psi Gauge
  
DPG104S-300G
370,03
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 300 psi Gauge
  
DPG104S-500G
382,70
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 500 psi Gauge
  
DPG104S-1.0KG
388,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 1000 psi Gauge
  
DPG104S-2.0KG
404,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 2000 psi Gauge
  
DPG104S-3.0KG
404,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 3000 psi Gauge
  
DPG104S-5.0KG
390,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 5000 psi Gauge
RANGE (psia)
  
DPG104S-015A
388,77
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 15 psi Absolute
  
DPG104S-030A
404,22
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 30 psi Absolute
  
DPG104S-100A
390,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 100 psi Absolute
  
DPG104S-200A
388,77
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 200 psi Absolute
  
DPG104S-300A
388,77
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 300 psi Absolute
  
DPG104S-500A
404,22
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 500 psi Absolute
COMPOUND RANGE (psi)
  
DPG104S-005CG
388,77
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, ±5 psi Compound Range
  
DPG104S-015CG
404,21
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, ±15 psi Compound Range
  
DPG104S-V100G
390,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, -15 to 100 psi Compound Range
VACUUM RANGE (psi)
  
DPG104S-30V
390,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
DC Loop Powered (4-20mA signal) DPG with Alarms, ¼" npt male pressure port, 30 inHG Vacuum
OPTIONS
ORDER SUFFIX
  
-OX
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Oxygen Service Cleaning (Consult Omega for lead-time)
316L STAINLESS STEEL COOLING ELEMENTS
  
PG-CTN4-G03
188,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
¼ NPT fitting, 150 ~ 300ºC
  
PG-CTN4-G02
101,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
¼ NPT fitting, 80 ~ 150ºC
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePA-36
PA-36
19,07
Lieferzeit: 9 Wochen
 
¼ NPT female to ½ NPT male Adapter
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) DPG104-100G DC powered digital pressure gauge, ¼” npt male pressure port, range: 100 psi Gage, €390,28
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.