Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Digital Pressure Gauges, Rugged   NOT CE Compliant

DPG120 Series

Digital Pressure Gauges, Rugged | DPG120 Series

Digital Pressure Gauges, Rugged

395,94 DPG110

  • Selectable Units of Measure
  • Selectable Relative or Sealed Measurement Reference
  • Stainless Steel Wetted Parts
  • High Accuracy
  • Long Battery Life
  • Auto Shut-Off Feature
Druckanzeigen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The DPG110 series is no longer CE Compliant so it cannot be sold to EU countries. Please see the DPG-108 for possible alternatives or contact our Sales department.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.5% BFSL (includes non-linearity, hysteresis, repeatability)
Pressure Range:
    DPG110: -14 to 100 psi
    DPG120: -14 to 1000 psi
Units of Measure: psi, bar, kg/cm2, atm
Stability (1 Year): ±0.25% FS typical
Overrange Protection: 2x rated pressure
Burst Pressure: 5x or 20,000 psi, whichever is less
Pressure Cycles: >100 million cycles
Operating Temperature Range: 0 to 55ºC
Compensated Temperature Range: 0 to 55ºC
Storage Temperature Range: -40 to 65ºC
Temperature Compensation:
    Zero: <±1.5% FS
    Span: <±1.5% FS
Pressure Sensor Connection: 1/8 FNPT
Update Rate: 3 samples per second
Wetted Parts: Stainless steel
Power: 9 V alkaline battery (included)
Auto Shut-Off: 1 hr
Battery Life: 100 hr continuous operation
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.