Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitale Druckanzeigen mit 0,08% Genauigkeit

DPGM409 Series

Digitale Druckanzeigen mit hochgenauem Siliziumsensor | DPGM409 Series

Digitale Druckanzeigen mit hochgenauem Siliziumsensor

  • 0,08% Genauigkeit bei medienberührten Teilen und Gehäusen aus Edelstahl
  • Relativdruck: 0-25 mbar bis 0-345 bar
  • Absolutdruck: 0-350 mbar bis 0-345 bar
  • Über-/Unterdruck: ±25 mbar bis ±1 bar
  • Vakuumdruck: zwischen 0 bis -25 mbar und 0 bis -1 bar
  • Barometrischer Druck: 0-1100 hPa bis 880-1100 hPa
  • Analogausgang als Standard, drahtloser Transmitter optional
  • NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat mit 5 Punkten
  • Hohe Genauigkeit von 0,08%
  • Einfach ablesbares 25 mm großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Hi- und Lo-Alarme als Standard
  • Min-/Max- oder Durchschnittswert
  • Einstellbarer Analogausgang, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC oder 4 bis 20 mA
  • Datenlogger- und Diagrammsoftware im Lieferumfang enthalten
  • Drahtloser Transmitter optional für externe Standorte und Datenlogger- sowie Diagrammsoftware
  • Gemäß CE-Industriestandards getestet
  • Batteriebetrieben (mit langlebiger Batterie)
Druckanzeigen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die digitale Druckanzeige DPGM409 von OMEGA verfügt über ein robustes 316 SS-Gehäuse für Nassreinigung und Marineanwendungen mit einem präzisen Drucktransmitter mit medienberührten Teilen und Gehäusen aus Edelstahl, der eine Genauigkeit von 0,08% erreicht. Das Ergebnis ist eine extrem robuste Druckanzeige, die auch unter rauen Industrieumgebungen besteht.

Das 25 mm große Display lässt sich auch aus einer Entfernung von 11 m bequem ablesen. Die Modelle sind verfügbar mit Relativ-, Über-/Unterdruck-, Absolut-, Vakuum- und barometrischen Druckbereichen. Zur Standardausstattung gehören ein hochstabiler Siliziumsensor, die Anzeige von Min-/Max- und Durchschnitts-Werten, Hi- und Lo-Alarme sowie ein extern versorgter Analogausgang. Der optionale drahtlose Transmitter nutzt Software, die eine Signalübertragung an einen externen Standort ermöglicht, z. B. an einen PC zur grafischen Darstellung und Messwertaufzeichnung. Die Stromversorgung erfolgt über eine interne Batterie mit langer Lebensdauer (im Lieferumfang enthalten) oder eine externe Spannungsquelle.

Zum Lieferumfang gehört eine Konfigurationssoftware, die es dem Benutzer ermöglicht, über einen USB-Anschluss (Kabel beiliegend) vom PC aus verschiedene Funktionen und Parameter zu konfigurieren, wie die Aktualisierungsrate, Einheit und Beleuchtung.

Technische Daten
RoHS-konform
CE-Konformität: Gemäß EN1326-1: 2006 für industrielle Standorte mit analogen Ausgangskabeln mit einer Länge von bis zu 3 m und Ferritkern
Genauigkeit (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert): ±0,08% BSL (0,15% max. in HF-Feld bei 10 V/m) (Über-/Unterdruck nur in positiver Richtung kalibriert)
Temperatur
   Lagerung: -40 bis 82°C
   Kompensation: -18 bis 66°C
Temperaturkoeffizienten (über kompensierten Bereich)
   Nullpunktverschiebung:
   Bereiche >350 mbar: ±0,3% der Spanne
   Bereiche <350 mbar: ±0,5% der Spanne
   Endwertverschiebung:
   Bereiche >350 mbar: ±0,3% der Spanne
   Bereiche <350 mbar psi: ±0,5% der Spanne
Mindestwiderstand zwischen Transmittergehäuse und Kabeln: 100 MW bei 50 V DC
Druckzyklen: 1 Million, mindestens
Langzeit-Stabilität (1 Jahr): ±0,1% FS typisch
Analogausgang: Einstellbar, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC oder 4 bis 20 mA (externe Stromversorgung mit 24 V DC erforderlich) 
   Anmerkung: Über-/Unterdruckbereiche haben einen unidirektionalen Analogausgang entsprechend ihrem Endwert; also -350 bis 350 mbar = 0 bis 10 V DC.
Analogausgang:
   Kabel: 2,7 m mit Ferritkern 
   Genauigkeit: 0,08% typisch (0,15% max. in HF-Feld bei 10 V/m)
Überdruck: Relativdruck 
   25 mbar: 10-fache Spanne
   70 mbar: 6-fache Spanne
   170 mbar bis 245 bar: 4-fache Spanne
   345 bar: 1034 bar max.
   Absolute/Barometrische Druckbereiche: 350 mbar abs: 6-fache Spanne 
   Bereiche >350 mbar bis 245 bar abs: 4-fache Spanne
   345 bar Bereich: Bis 1034 bar abs 
Rückhaltedruck: Relativdruck
   25 bis 350 mbar: Bis 70 bar
   70 mbar bis 70 bar: Bis 210 bar
   100 bis 345 bar: Bis 1034 bar
   Absoluter/Barometrischer Druck: 350 mbar bis 70 bar: Bis 400 bar

Display: 4-stelliges LCD mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung, (9999 Stellen) 25 mm Zeichenhöhe
Computer-Schnittstelle: USB-Anschluss zur Einstellung, Kabel im Lieferumfang enthalten 
Aktualisierungsrate der Anzeige: Einstellbar zwischen 0,25 bis 10 Sek. (Voreinstellung auf 1/Sek.)
Spannungsversorgung: Eine 3,6-V-Lithium-Batterie mit einer Kapazität von 8,4 Ah (C-Zelle) im Lieferumfang enthalten (zwei bei Drahtlos-Option)
Batterielebensdauer (typischer Wert): Bis zu 4 Jahre
Gehäuse:
   Material: 316 Edelstahl und ABS-Mitteldichtung
   Oberfläche: Elektropoliert 
   Schutzart: Wetterschutz, IP65
Medienberührte Sensorteile: Edelstahl 316
Druckanschluss: G¼" Außengewinde
Abmessungen:
   Display: 115 × 89 × 74 mm (L × B × T) 
   Sensor: Länge 72 bis 89 mm (unter dem Display)
Gewicht: 900 g typisch, abhängig von Konfiguration 

Funktionen an der Vorderseite
Beleuchtung: Schaltet die Hintergrundbeleuchtung manuell ein/aus. 
Min./Max: Ruft Min.-/Max.-Werte auf. 
Null/Löschen: Setzt das Display auf Null zurück oder löscht die Min.-/Max.-Werte

Softwareeinstellungen (via USB) 
Aktualisierungsrate: 4 Optionen, 10, 5, 2, 1 Mal pro Minute
Einheiten: psi, inHg, inH2O, bar, mbar, hPa; bei der Bestellung anzugeben
Sperren: Ermöglicht die Sperrung der über die Tastatur anwählbaren Funktionen.
Alarme: Einstellbare „Hi-“ und „Lo“-Alarmgrenzwerte (Open-Collector) 
Analogausgang: Einstellbar, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC oder 4 bis 20 mA (externe Stromversorgung mit 24 V DC erforderlich)
Beleuchtung: Ein/Aus, 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min.
Drahtloser Transmitter (optional): Kanalnummer, Übertragungsrate, Alarme, Sensoroffset, Diagrammaufzeichnung, Datenaufzeichnung
Anzeige bei Messbereichsüberschreitung: “_ _ _ _” 

Technische Daten der Drahtlos-Option
Übertragungsintervall: Programmierbar, von 1 Sample/2 Min. bis 1 Sample/2 Sek.
Verwendetes Funkfrequenzband: ISM 2,4 GHz
HF-Ausgang: 10 dBm (10 mW)
Reichweite der Funkverbindung 
   Im Freien (Sichtlinie): Bis zu 120 m
   Innenraum/Städtisches Umfeld: Bis zu 40 m
Enthaltene Software: Erfordert Windows® XP, Vista oder Windows® 7 (32-Bit)
Interne Batterie: Zwei 3,6-V-Lithium-Batterien mit einer Kapazität von 4,8 Ah (C-Zelle) im Lieferumfang enthalten
Datenübertragung auf den Host: Druckmesswert, Umgebungstemperatur-Messwert, Signalstärke und Batteriestatus
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Relativdruck
DPGM409-025HG
1.215,95
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 25,00 mbar (hPa)
DPGM409-070HG
1.209,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 70,00 mbar (hPa)
DPGM409-170HG
1.209,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 170,0 mbar (hPa)
DPGM409-350HG
1.138,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 350,0 mbar (hPa)
DPGM409-001BG
1.144,76
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 1,000 bar
DPGM409-002BG
1.144,76
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 2,000 bar
DPGM409-3.5BG
1.144,76
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 3,500 bar
DPGM409-007BG
1.144,76
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 7,000 bar
DPGM409-010BG
1.083,85
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 10,00 bar
DPGM409-017BG
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 17,50 bar
DPGM409-035BG
1.138,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 35,00 bar
DPGM409-050BG
1.138,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 50,00 bar
DPGM409-070BG
1.138,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 70,00 bar
DPGM409-100BG
1.138,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 100,0 bar
DPGM409-175BG
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 175,0 bar
DPGM409-245BG
1.138,00
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 245,0 bar
DPGM409-350BG
1.153,00
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Druckanzeige für Relativdruckbereich 0 bis 350,0 bar
Absolutdruck
DPGM409-350HA
1.215,95
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 350,0 mbar (hPa)
DPGM409-001BA
1.209,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 1,000 bar
DPGM409-002BA
1.215,95
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 2,000 bar
DPGM409-3.5BA
1.209,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 3,500 bar
DPGM409-007BA
1.215,95
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 7,000 bar
DPGM409-010BA
1.215,95
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 10,00 bar
DPGM409-017BA
1.215,96
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 17,50 bar
DPGM409-035BA
1.215,95
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 35,00 bar
DPGM409-050BA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 50,00 bar
DPGM409-070BA
1.209,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Absolutdruckbereich 0 bis 70,00 bar
Vakuumdruckbereiche (Nullpunkt = Umgebung)
DPGM409-025HV
1.340,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Vakuumdruckbereich 0 bis -25,00 mbar (hPa)
DPGM409-070HV
1.340,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Vakuumdruckbereich 0 bis -70,00 mbar (hPa)
DPGM409-170HV
1.340,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Vakuumdruckbereich 0 bis -170,0 mbar (hPa)
DPGM409-350HV
1.246,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Vakuumdruckbereich 0 bis -350,0 mbar (hPa)
DPGM409-001BV
1.253,78
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Vakuumdruckbereich 0 bis -1,000 bar
Barometrische Druckbereiche (Absolutdruck)
DPGM409-1100HB
1.376,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für barom. Druckbereich 0 bis 1100 hPa
DPGM409-550HB
1.376,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für barom. Druckbereich 550 bis 1100 hPa
DPGM409-880HB
1.463,80
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für barom. Druckbereich 880 bis 1100 hPa
Über-/Unterdruckbereiche
DPGM409-025HCG
1.376,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Über-/Unterdruckbereich ±25,00 mbar (hPa)
DPGM409-070HCG
1.376,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Über-/Unterdruckbereich ±70,00 mbar (hPa)
DPGM409-170HCG
1.376,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Über-/Unterdruckbereich ±170,0 mbar (hPa)
DPGM409-350HCG
1.282,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Über-/Unterdruckbereich ±350,0 mbar (hPa)
DPGM409-001BCG
1.282,00
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Druckanzeige für Über-/Unterdruckbereich ±1,000 bar
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, Einstell- und Konfigurationssoftware, Diagramm- und Datenbanksoftware mit allgemeinen Treibern, USB-Kabel, 2,7 m langem Ausgangskabel mit Ferritkern und NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat mit 5 Punkten. Um die Drahtlos-Option zu bestellen, ergänzen Sie die Modellnummer um „-W“.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.