Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

i-Series 1/8 DIN Ultra Compact Temperature, Strain and process Meter

DPi8C and DPiS8C

i-Series 1/8 DIN Ultra Compact Temperature, Strain and process Meter | DPi8C and DPiS8C

449,47 DPI8c

CE
  • 55mm Depth Behind Panel
  • 21mm High Digits with Colour Changing Feature
  • Built-in Excitation
  • IP65 (NEMA 4) Front Panel
  • Standard 1/8 DIN Panel Cut-out
Prozessmessgeräte und Scanner - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Panel Meters.works on this link.

The DPi8C is a compact, 1/8 DIN cut-out panel meter designed for applications where space behind the panel is limited. It features the same 4-digit, 3-colour display as the rest of the Omega iSeries family; with 20 mm high digits.

Two different models are available: for temperature & process or load cell & bridge inputs. Standard units are 100 to 240Vac powered. Low voltage DC power and RS232/RS485 communications options are also available.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Temperature/Process Meters
DPI8C
449,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case
DPI8C-C24
583,67
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422 (see note *1 below)
DPI8C-C24-DC
622,60
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
DPI8C-DC
502,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
Strain/Process Meters
DPIS8C
508,43
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN Compact Case
DPIS8C-C24
645,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422 (see note *1 below)
DPIS8C-C24-DC
684,85
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
DPIS8C-DC
583,67
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
*FS20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Factory Scaling - Please specify input min/max and corresponding display values required in order comments
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: *1 -DC, or -C24 not available with excitation
Ordering Example: (1) DPIS8C 1/8 DIN short-depth panel meter with ratiometric bridge input, €508,43
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.