Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Der DPM35A ist mit einem Tafelausschnitt von 45 x 22 mm und einer Einbautiefe von 70 mm ein besonders kompakter Prozessanzeiger. Die leuchtstarke rote LED-Anzeige mit einer Ziffernhöhe von 10 mm ist auch bei größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.
Das Eingangssignal wird an einem Schraubklemmen-Stecker aufgelegt. Der Anzeiger kann über Steckbrücken auf den entsprechenden mA- oder V DC-Messbereich konfiguriert werden. Zur Anzeige in technischen Einheiten können Nullpunkt und Endwert skaliert werden. Die Position des Dezimalpunkts kann ebenfalls über eine Brücke eingestellt werden.
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) DPM35A Prozessanzeiger mit 1/32 DIN, €269,37
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.