Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Isolated Universal Signal Transmitter

DR-I3P-Signal-Converter

Isolated Universal Signal Transmitter
 | DR-I3P-Signal-Converter

Isolated Universal Signal Transmitter

220,34 DR-I3P

1 year warranty CE
  • Universal Input - TC, RTD, mA, V, O, Potentiometer, NTC
  • Configurable output in 4-20mA or 0-10 Vdc
  • Universal Power Supply 18-265V ac/dc
  • Simple Configuration - No Additional Configuration Tools Required
  • Password Protection
  • 3 way Isolation
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s new isolated signal converter delivers high performance for integration in a wide range of industrial applications. The DR-I3P accepts universal inputs including mA and Vdc process signals (provides +15Vdc excitation voltage), usual temperature signals such as Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC, thermocouples J, K, N, E, T, R and S, resistances and potentiometer signals, offering application flexibility for signal acquisition and industrial requirements.

A single universal AC/DC power supply allows this unit to be suited for global use.

Configurable output in 4/20mA or 0/10Vdc, high levels of isolation and DIN rail mount.

Additional features of the DR-I3P isolated signal converter include ready to use ‘out of the box’ unit, with no additional configuration tools needed, easy configuration by programming codes, and special ‘force’ functions for installation testing.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DR-I3P
220,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Isolated Universal Signal Transmitter
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download DR-I3P-SIGNAL-CONVERTER_Manual
Download DR-I3P-SIGNAL-CONVERTER_Manual
Download DR-I3P-SIGNAL-CONVERTER_Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.