Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Klemmenblöcke für DIN-Schienenmontage mit Prüfbuchse

DRTB

DRTB Thermoelement-Klemmenblöcke für DIN-Schienenmontage mit Prüfbuchse | DRTB

  • Schraubklemmen für einen sicheren und wartungsfreien Anschluss
  • Thermoelement-TypenK, J, T, E, N, R/S und U
  • Integrierte Thermoelementbuchsen in Miniaturgröße für Prüf- und Fehlersuchzwecke
  • Vollständigkeit gekapselt – Keine Endplatten erforderlich
  • DIN-Schienemontage – Platzsparende Breite von 10,7 mm
  • Kennzeichnung mit Thermoelement-Typ und „+, -“-Anschlüssen
  • Mit Beschriftungsfenster

Beschreibung

Die Thermoelement-Klemmenblöcke der DRTB-Serie sind aus der jeweiligen Thermoelementlegierung hergestellt, um eine hohe Genauigkeit sicherzustellen. An die integrierte Thermoelementbuchse kann ein Thermoelement-Steckverbinder in Minitaturgröße angeschlossen werden. Über diese Buchse lässt sich ein tragbares Messgerät zur Datenerfassung, Qualitätssicherung, Prüfung und Fehlersuche bei Montage oder Instandsetzung anschließen.Das Kunststoffgehäuse besteht aus grauem Polyamid 6.6 und eignet sich nach UL 94 V0 für bis zu 85°C. Diese Thermoelement-Klemmenblöcke sind vollständig gekapselt und benötigen keine Endplatten zum Abschluss. Die verzinkten Schrauben und Klemmen sind unempfindlich gegen Vibration, wartungsfrei und korrosionsbeständig.
DRTB Klemmenblocks werden auf Standard-DIN-Schiene mit 35 mm oder auf 32-mm-G-Schiene montiert und sind mit dem Thermoelementtyp und den Anschlussbezeichnungen (+) und (-) gekennzeichnet. Die konische Kabelöffnung ermöglicht auch bei Litze ein müheloses Einführen der Leitungen.

DRTB mit RECK1-10 Kabel und HH506RA Datenlogger/Thermometer

TECHNISCHE DATEN

Klemmenbreite:
10,7 mm 
Klemmenlänge/-höhe: 51 mm / 42,3 mm
Installierte Höhe auf der DIN-Schiene 35 x 7,5 mm/35 x 15 mm: 43,5 mm / 51 mm
Kabelquerschnitte: 12 AWG/2,5 mm²
Abiolierte Kabellänge: 8 mm 
Drehmoment: 0,6 bis 0,8 Nm
Betriebstemperatur: -40 bis 85°C

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Passende Themoelementsteckverbinder Typ SMPW
SMPW-KI-M
4,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur Thermoelement-Stecker, Nickel-Chrom/Nickel K, IEC grün
SMPW-TI-M
4,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur Thermoelement-Stecker, Kupfer/Konstantan T, IEC braun
SMPW-J-M
4,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur Thermoelement-Stecker, Eisen/Konstantan J, IEC und ANSI schwarz
SMPW-E-M
4,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur Thermoelement-Stecker, Nickel-Chrom/Konstantan E, IEC und ANSI violett
SMPW-NI-M
4,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur Thermoelement-Stecker, Nicrosil/Nisil, N, IEC rosa
SMPW-U-M
4,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur Thermoelement-Stecker, Kupfer/Kupfer unkompensiert, ANSI weiß
SMPW-R/SI-M
4,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur Thermoelement-Stecker, Kupfer/Legierung # 11, R/S, IEC orange
Zubehör
DRTB-RAIL-3575
€10,89
Lieferzeit: 5 Wochen
 
DIN-Schiene 35 x 7,5 mm × 2 m, Langloch
DRTB-RAIL-3515
€19,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene 35 x 15 mm × 2 m, Langloch
DRTB-WINDOW-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz-Beschriftungsfenster für DRTB-Klemmenblocks, 10er-Packung
RECJ1-10
33,17
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ J, 0,3 m (auf 1,5 m ausziehbar)
RECJ4-10
61,26
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ J, 1,2 m (auf 6,1 m ausziehbar)
RECK1-10
€34,40
Lieferzeit: ab Lager
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ K, 0,3 m (auf 1,5 m ausziehbar)
RECK4-10
€62,44
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ K, 1,2 m (auf 6,1 m ausziehbar)
RECT1-10
34,40
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ T, 0,3 m (auf 1,5 m ausziehbar)
RECT4-10
€61,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ T, 1,2 m (auf 6,1 m ausziehbar)
RECE1-10
€33,73
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ E, 0,3 m (auf 1,5 m ausziehbar)
RECE4-10
€61,26
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Spiralkabel mit 2 SMP-Steckverbindern in Miniaturgröße, Typ E, 1,2 m (auf 6,1 m ausziehbar)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.