Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DIN Rail Interface Modules

DSUB

DIN Rail Interface Modules | DSUB

DIN Rail Interface Modules

85,63 DSUB-9-M

CE
  • D-Subminiature Connectors
  • DIN Rail Mount
  • 9-Pin, 15-Pin, and 25-Pin Models
  • Male and Female Connectors
  • Optional D-SUB Cables Available
Leitungsanschluss - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The DSUB Series of DIN rail mounted interface modules provides a reliable “plug and play” interface for any industrial control system. Users can attach field wiring from the terminal blocks to their industrial control panel and then simply plug in their controller. These modules come with both male and female D-sub connectors for maximum flexibility.

SPECIFICATIONS
Maximum Current: 1 A
Wire Range: 22 – 14 AWG
Operating Temperature: -10 to 50°C (14 to 122°F)
Dimensions:
    DSUB-9-MF: 39 W x 93 L x 63 mm H (1.53 x 3.66 x 2.48")
    DSUB-15-MF: 49 W x 93 L x 63 mm H (1.93 x 3.66 x 2.48")
    DSUB-25-MF: 73 W x 93 L x 63 mm H (2.87 x 3.66 x 2.48")
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DSUB-9-M
85,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail interface module, 9-pin male
DSUB-9-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 9-pin female
DSUB-9-MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 9-pin male and female
DSUB-15-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 15-pin male
DSUB-15-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 15-pin female
DSUB-15-MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 15-pin male and female
DSUB-25-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 25-pin male
DSUB-25-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 25-pin female
DSUB-25-MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail interface module, 25-pin male and female
Accessories
DSUB-9-MF-CBL
€51,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
DSUB cable, 9-pin, 2 m (6.6'), male/female connectors
DSUB-15-MF-CBL
€37,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
DSUB cable, 15-pin, 2 m (6.6'), male/female connectors
DSUB-25-MF-CBL
€77,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
DSUB cable, 25-pin, 2 m (6.6'), male/female connectors
DIN Rail
DRTB-RAIL-3575
€10,89
Lieferzeit: 5 Wochen
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3575-1
€6,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
DRTB-RAIL-3515
€19,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 15 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3515-1
€8,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 15 mm, 1 m long
DRTB-RAIL-SBKT-1-6PK
€13,21
Lieferzeit: 6 Wochen
 
DIN rail mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
DRTB-RAIL-SBKT-45D-6PK
€13,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 45° mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Only dual-connector models are CE/CSA/UL rated.
Ordering Example:  (1) DSUB-9-MF-CBL DSUB cable, 9-pin, €51,55
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.