Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Digital coating thickness gauge with a range of 0 to 40.0 mils (0 to 1000 micrometers)
SPECIFICATIONS Display: 3-digit LCD with max readout of 1999 counts Range: 0 to 40 mils/0 to 1000 µm Resolution: 0.1 mil/1 µm Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F) @ <75% RH Storage Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F) @ 0 to 80% RH with battery removed Accuracy: 0 to 7.8 mils: ±4 digits 0 to 199 µm: ±7 digits 7.9 to 40 mils (200 to 1000 µm): ±3% + 4 digits Stated Accuracy: @ 23 ±5°C, <75% RH Response Time: 1 s Auto Shut-Off: 15 s Power: 9 V alkaline battery (included) Battery Life: 9 hours continuous usage with backlight Dimensions: 148 H x 105 W x 42 mm D (5.8 x 4.1 x 1.7") Weight: 157 g (5.5 oz) with battery
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Carrying Case and Calibration kit included Ordering Example: (1) DTG-500 Thickness Gauge, €303,19
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.