Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Electronic Drain Valves

DVT Series

Electronic Drain Valves | DVT Series

Electronic Drain Valves

262,59 DVT-1

1 year warranty CE
  • 100% Continuous Duty Cycle
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC coils are optional)
  • All Coils are CE
Ventile - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
ON Time: Adjustable 1 to 15 sec
OFF Time: Adjustable 1 to 45 min
Power: 115 Vac, 60 Hz
Voltage Tolerance: ±10%
Min/Max Temperature: 1 to 54°C (35 to 130°F)
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Molding Material:
   Black Polyester (Class F): SV8COIL-115 AC, SV8COIL-220 AC
   Black Epoxy Resin (Class H): All 14 Watt coils
Valve Materials of Construction
Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Brass
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drain Valves (Normally Closed)
DVT-1
262,59
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4 NPT, 1/8" orifice, Cv= 0.24
DVT-2
307,64
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4 NPT, 7/16" orifice, Cv= 1.5
DVT-3
332,76
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/8 NPT, 7/16" orifice, Cv= 1.7
DVT-4
332,76
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/2 NPT, 7/16" orifice, Cv= 1.7
Accessories
Connectors
SV-CGC
€17,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable grip connector
SV-CC
€17,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" conduit connector
Coils
SV8COIL-115AC
€53,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-220AC
€49,45
Lieferzeit: ab Lager
 
8W coil for 220 to 240/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-115/60HZ
€77,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
8W coil for 115/60 Hz 182 °C (360°F) (Class H)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.


Ordering Example: (1) DVT-3 3/8, €332,76
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.