Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Netzunabhängige Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozess- und Impulssignale

Easylog

Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozess und Impuls | Easylog

Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozess und Impuls

478,13 Easylog80CL

  • ***************************************************
  • ACHTUNG: Diese Serie ist abgekündigt.
  • Nur noch Restbestände verfügbar.
  • ***************************************************
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit der Modellreihe Easylog stellt OMEGA eine Familie von Daten­loggern vor, die einige Besonderheiten bietet. Für den netzunabhängigen Betrieb sind die Easylog Datenlogger mit einer Batterie ausgestattet, die Versorgung kann jedoch auch über den Pegelwandler erfolgen, der zum Anschluss des Datenloggers an einen PC verwendet wird. Die Lebensdauer der Batterien beträgt ca. 6 Jahre.

Easylog Datenlogger sind für verschiedene Messgrößen verfügbar. Neben Modellen für Temperatur, Feuchte und Temperatur/Feuchte steht ein Modell für Prozesssignale zur Verfügung, das Spannung (0-10 V) oder Ströme (0-20 und 4-20 mA) aufzeichnet.

Das Aufzeichnungsintervall kann von 2 Sekunden bis zu 5 Stunden ein­gestellt werden. Damit lässt sich eine Aufzeichnungsdauer von 1 Tag bis zu 5 Jahren realisieren. Die Aufzeich­nung kann automatisch, über einen abnehmbaren elektronischen Schlüssel oder auch bei Unterschreiten vorge­gebener Grenzwerte gestartet werden.

Das Auslesen der Daten erfolgt über eine einfache 2-Drahtverbindung, die eine Länge von bis zu 1500 m haben kann. Eine zeitaufwändige Übertragung der Messwerte an einen PC vor Ort entfällt somit.

Durch die digitale Übertragung der Messdaten lassen sich bis zu 120 Logger an eine Schnittstellen­leitung anschließen, die unabhängig voneinander an einem zentralen Standort abgefragt werden können.

Zur Konfiguration der Datenlogger sowie zum Auslesen der Messwerte steht eine Windows-Software zur Verfügung. Sie bietet Funktionen zur grafischen oder tabellarischen Dar­stellung der Messwerte sowie für den Druck der gespeicherten Werte. Für anspruchsvollere Analysen gestattet die Software den Export der Daten in alle gängigen Windows-Programme.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Easylog80CL
478,13
Lieferzeit: ab Lager
 
Datenlogger für Temperatur, -25...60°C und rel. Feuchte 0...100% sowie Luftdruck, 250.000 Messwerte, integrierter Fühler
Easylog80CL-E
552,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Datenlogger für Temperatur -25...60°C und rel. Feuchte 0...100% sowie Luftdruck, 250.000 Messwerte, externer Fühler, 1 m Kabel
Optionen und Zubehör
EBSK01
20,22
Lieferzeit: ab Lager
 
1 m Kabel zum Anschluss der Easylog an EBW1/EBW2
EBW3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Easylog-Schnittstellenkonverter auf USB
GSOFT40K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Windows-Software zur Konfiguration/Datenabfrage
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.