Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP65 Plastic Enclosures for DIN Rail Mount IEC Components - Circuit Breakers, Fuse Holders & Timers

EK Series Polycarbonate Enclosures

Polycarbonate Electrical Enclosures | EK Series Polycarbonate Enclosures

Polycarbonate Electrical Enclosures

79,89 EK002

CE
  • IP65 Ingress Protection (NEMA 4X)
  • 35 mm DIN Rail and Label Included
  • Tinted Transparent Hinged Door
  • Corrosion and Maintenance Free
  • High Mechanical Strength
  • Integral Polyurethane Seals
  • Temperature Rated -40 to 120°C
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The EK Series polycarbonate enclosures are a unique design to house and protect standard IEC components, such as DIN rail mount circuit breakers, timers, switches, meters and other control devices. The unique cover design features a shrouded cut-out and transparent hinged doors with push release door latches, for quick access and visibility. The shrouded cut-out, spanning the width of the cover, exposes mounted components for easy adjustment and isolates wiring for increased safety.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEK002
EK002
79,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Enclosure for 2 or 3 circuit breaker poles
  
EK004
96,36
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Enclosure for 4 circuit breaker poles
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEK008
EK008
119,45
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Enclosure for 8 circuit breaker poles
  
EK012
147,68
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Enclosure for 12 circuit breaker poles
  
EK024
244,68
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Enclosure for 24 circuit breaker poles
  
EK-FILLER-STRIP
8,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Filler strip, 6 piece strip, each 18mm wide
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 35 x 7.5 mm DIN rail and label included.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.