Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

ELC Programmable Logic Controllers (PLCs)

ELC-PLC Series

ELC Programmable Logic Controllers (PLCs) | ELC-PLC Series

ELC Programmable Logic Controllers (PLCs)

1 year warranty CE
  • Base Models with 10 to 28 I/O, Expandable to 256
  • Half the Size of Most PLCs
  • 1-, 4-, 8-, 16-and 32-Bit Instructions
  • DIN Rail Mountable, No Rack Required
  • Built-in Integral LCD Display (PA models)
  • High-level Network Access - Modbus TCP, DeviceNet and Profibus
  • Remote Modules for Analogue I/O, Digital I/O, Thermocouples and Pt100 RTDs
Automatisierung – Steuerungen und HMI - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Eaton Logic Controller (ELC) is Eaton Cutler-Hammer’s latest offering into the PLC (Programmable Logic Controller) market. Less than half the size of a typical brick PLC, the ELC is a micro-PLC with features previously found only in larger, much more expensive rack-mount PLCs:
  • Built-in digital and analogue I/O for low-cost standalone control
  • Local I/O expandable to 256; I/O expansion modules connect easily with no extra wiring
  • Removable terminal blocks for easy wiring
  • 2 serial ports with Modbus RTU supported on both
  • Real-time clock/calendar
  • High-speed pulse inputs and outputs
  • Powerful instruction set:
    --- Floating point maths
    --- Trig functions
    --- Clock/calendar instructions
    --- Modbus RTU/ASCII instructions
    --- High-speed pulse capture/pulse output
    --- Interrupts
    --- Matrix operations
    --- Retentive data storage
    --- Stepper motor positioning control
    --- PID functions with Autotune
    --- Fuzzy temperature control
With the ELC, I/O can be local or highly distributed. All of the ELC special and analogue modules (analogue I/O, thermocouple, RTD, motion control) are capable of remote connection via a 2-wire RS485 interface using Modbus protocol. Additional remote I/O modules are available (see link below.)
Choose from one of 5 different controller styles:
  • PB models: 14 local I/O expandable to 256, 3.8K program steps, 2 serial ports
  • PC models: 12 local I/O expandable to 256, 7.9K program steps, 2 serial ports, clock/calendar, 2 setpoint potentiometers
  • PH models: 12 local I/O expandable to 256, 7.9K program steps, 2 serial ports, clock/calendar, 2 setpoint potentiometers, 100 KHz high-speed counters and pulse outputs
  • PA models: 10 local I/O (including analog I/O) expandable to 256, 7.9K program steps, 2 serial ports, clock/calendar, 2 configurable 7-segment displays
  • PV models: 28 local I/O expandable to 512, 16K program steps, 2 serial ports, clock/calendar, 2 setpoint potentiometers, 200 KHz high-speed counters and pulse outputs
Please note: All of the PLCs require the ELCSOFT software and either ELC-CBPCELC1 or ELC-CBPELC3 cable.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
ELC-PA10AADR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 DC In / 2 Relay Out Digital, 2 In / 2 Out Analogue, Clock/Calendar
  
ELC-PA10AADT
550,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 DC In / 2 Transistor Out Digital, 2 In / 2 Out Analogue, Clock/Calendar
  
ELC-PH12NNDT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 DC In, 4 Transistor Out, Clock/Calendar, High-Speed Counters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PB14NNDT
ELC-PB14NNDT
301,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 DC In, 6 Transistor Out
DIGITAL I/O EXPANSION MODULES
  
ELC-EX06NNNI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
6 High-Current Relay Outputs (6A)
  
ELC-EX08NNAN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 AC Inputs
  
ELC-EX08NNDN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 DC Inputs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-EX08NNNR
ELC-EX08NNNR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 Relay Outputs
  
ELC-EX08NNDR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 DC Inputs, 4 Relay Outputs
  
ELC-EX08NNDT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 DC Inputs, 4 Transistor Outputs
  
ELC-EX08NNNT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 Transistor Outputs
  
ELC-EX08NNSN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 Switch Inputs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-EX16NNDR
ELC-EX16NNDR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 DC Inputs, 8 Relay Outputs
  
ELC-EX16NNDT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 DC Inputs, 8 Transistor Outputs
ANALOGUE I/O EXPANSION MODULES
  
ELC-AN04ANNN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 Analogue Inputs
  
ELC-AN02NANN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 Analogue Outputs
  
ELC-AN04NANN
485,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
4 Analogue Outputs
  
ELC-AN06AANN
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 Analogue Inputs, 2 Analogue Outputs
  
ELC-TC04ANNN
531,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 Thermocouple Inputs - Types J, K, R, S, T
  
ELC-PT04ANNN
396,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 Platinum RTD Inputs, PT100
ACCESSORIES
  
ELCSTARTKIT1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Includes ELC-PA10AADT, ELC-PS01, ELC-GP04, ELC-CBPCELC3, ELC-CBPCGP3, ELCSOFT, ELCSOFTGP
  
ELC-GP02
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC graphics panel, monochrome, 160x32 pixels, 10 keys
  
ELC-GP04
€610,25
Lieferzeit: 8 Wochen
 
ELC graphics panel, monochrome, 128x64 pixels, 5 keys + Shift
  
ELC-MC01
€545,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Motion Control Module, 1 Axis (up to 8 modules per controller)
  
ELC-COENETM
€793,96
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ethernet Communications Module (requires ELC-PV series controller)
  
ELC-CODNET
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DeviceNet Communications Module
  
ELC-GPXFERMOD
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC graphics panel transfer module
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-CBPCELC1
ELC-CBPCELC1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC Programming/Communications Cable, 1 metre length
  
ELC-CBPCELC3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC Programming/Communications Cable, 3 metre length
  
ELC-CBPCGP3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Graphics Panel Programming Cable, 3 metre length
  
ELC-485APTR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS485 Easy Connect Adapter
  
ELC-ACPGMXFR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Program Transfer Module for ELC controllers
  
ELC-ACCOVER
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Plate Mount for Special Modules
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC power supply, 24 Vdc, 1 A. 100-240Vac Powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS02
ELC-PS02
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC power supply, 24 Vdc, 2 A. 100-240Vac Powered
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELCSOFT
ELCSOFT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC programming software for ELC controllers
  
ELCSOFTGP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELC programming software for ELC graphics panels
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.