Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Screw Plug Immersion Heaters

EMH Series

Screw Plug Immersion Heaters - Order online | EMH Series

Screw Plug Immersion Heaters - Order online

109,18 EMH-060-120V

  • 1/2, 3/4, and 1 1/4 NPT Screw Plugs
  • 316 SS Sheath
  • 400 to 1000 W
  • 120 and 240 V, 1-Phase
  • Single Thread Pipe Construction
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

SPECIFICATIONS
Power: 120 and 240 V, 1-phase
Watt Density:
   5/8" Diameter: 37 W/in²
   ¾" Diameter: 38 W/in²
   1¼" Diameter: 24 W/in²
Termination:
   5/8, ¾" Diameter: 12" fiberglass leads rated to 250°C (482°F), epoxy potting rated to 130°C (266°F)    1¼" Diameter: 8-32 screw and nut terminals
Sheath: 316 SS
Screw Plug and Threads: 316 SS

TOLERANCES
Wattage tolerances are held to 5 to 10% at rated voltage. Length tolerances are ±2% with a ±1/16" minimum

CONTRUCTION
1. Welded end
2. Mica
3. Magnesium oxide packing
4. Element wire situated close to outside surface for maximum heat transfer and minimum internal temperature while preserving good dielectric qualities
5. Series 316 SS sheath
6. Mounting bushing
7. Ceramic cap
8. Flexible, stranded, nickel-alloy insulated leads or rust-resistantpost terminals

Refer to Dimensions Chart


Model No.DescriptionWattsDimensions: (in)
ACDAF
EMH-060-120V 5/8" diameter, 1/2 NPT 400 6 3/4 9/16 7/8
EMH-060-240V 5/8" diameter , 1/2 NPT 400 6 3/4 9/16 7/8
EMH-061-120V 3/4" diameter, 3/4 NPT 500 6 7/8 5/8 11/8
EMH-061-240V 3/4" diameter, 3/4 NPT 500 6 7/8 5/8 11/8
EMH-110-120V 11/4" diameter, 11/4 NPT 1000 11 13/4 7/8 3
EMH-110-240V 11/4" diameter, 11/4 NPT 1000 11 13/4 7/8 3
*Wattages are based on a unit operating immersed in water.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEMH-060-120V
EMH-060-120V
109,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
5/8" diameter, 400W, 1/2 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEMH-060-240V
EMH-060-240V
103,36
Lieferzeit: ab Lager
 
5/8" diameter , 400W, 1/2 NPT
  
EMH-061-120V
136,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/4" diameter, 500W, 3/4 NPT
  
EMH-061-240V
129,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/4" diameter, 500W, 3/4 NPT
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.