Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

ICPCON Prozess-E/A-Module mit Ethernet-Interface

ET-7000, PET-7000

ET-7000, PET-7000 ICPCON Prozess-E/A-Module mit Ethernet-Interface | ET-7000, PET-7000

  • Web-basierte E/A-Module
  • Web-Server / Web-HMI-integriert
  • Unterstützt TCP/IP
  • mit PoE erhältlich

Beschreibung

Die web-basierten Ethernet E/A-Module der (P)ET-7000 Serie verfügen über einen integrierten Web-Server, der die Konfiguration, E/A-Überwachung und -Kontrolle mit einem normalen Web-Browser ermöglicht.

Durch die Web-HMI-Funktion sind keine Programmier- oder HTML-Kenntnisse erforderlich. Darüber hinaus unterstützen die (P)ET-7000 das Modbus/ TCP-Protokoll zur perfekten Anbindung der Module an zahlreiche marktübliche SCADA-Programme. 

Die (P)ET-7000 sind ideal geeignet für Aufgaben in der Mess-und Steuerungstechnik in rauer, industrieller Umgebung. Die Module bieten eine 2-fache galvanische Trennung für den Ethernetanschluss und für die E/As. Somit ist ein guter Schutz gegen Stör- und Überspannungen gewährleistet. 

Durch ihre Netzwerkfähigkeit eignen sich die (P)ET-7000 auch sehr gut für Anwendungen mit verteilter oder dezentraler Struktur.

Die PET-7000 können mittels Power over Ethernet Technologie über ein LAN-Kabel mit Strom versorgt werden. Daher muss nicht auch noch an jeden Installationsort eine Stromversorgung verlegt werden. Dies reduziert den Installationsaufwand erheblich.

Gemeinsametechnische Daten

Allgemein
• Zertifizierung: CE, FCC 
• Abmessungen (B × H × T): 72 × 123 × 33 mm
• Anschlüsse: 1 × RJ45 (LAN), Schraubklemmenblock (E/A und Power)
• Gehäuse: ABS 
• LEDs: Power und Kommunikation
• Montage: DIN-Schienen- oder Wandmontage 

Kommunikation
• Ethernet: 10/100 Mbps, 1.500 Vrms galvanische Trennung
• Polling und ereignisgesteuert (TCP/IP)
• Modbus/TCP-Protokoll 
• Mehrfachzugriff
• Webpages für Remote Zugriff und Monitoring über Browser 

Ein-/Ausgabe
• Analoge Eingänge, 16 Bit ADC, 15,7 Hz
• Pro Kanal einstellbarer Messbereich bei den Analogeingängen
• Digitale Ein-/Ausgänge, Zähler, Relais

Stromversorgung und Umgebungsbedingungen
• Nicht stabilisierte Spannung: 10 bis 30 V DC (ET-7000), 12 bis 48 V DC (PET-7000)
• Betriebstemperatur: -25°C bis 75°C
• Lagertemperatur: -30°C bis 80°C
• Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%, nicht kondensierend

Softwareunterstützung
• LabView
• SCADA-Pakete
• Modbus/TCP-OPC-Server

ET-7000 Serie ohne PoE  PET-7000 Serie mit PoE 
ET-7000 Serie ohne PoE   PET-7000 Serie mit PoE 
 

Web Utility



Integrierter Web-Server
Jedes (P)ET-7000-Modul verfügt über einen integrierten Web-Server, der es dem Benutzer ermöglicht, auch von einem entfernten Standort aus, mit einem normalen Web-Browser, das Modul einfach zu konfigurieren, zu überwachen und zu steuern.



Web-HMI
Die Web-HMI-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, dynamische und informative Web-Seiten zur Überwachung und Kontrolle der E/A-Kanäle zu erstellen. Der Anwender kann spezifische E/A-Layoutbilder (bmp, jpg, gif-Format) hochladen und eine Beschreibung für jeden E/A-Kanal definieren. Es sind keine HTML-oder Java-Kenntnisse erforderlich um die Web-Seiten zu erstellen.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Analoge Ethernet-Module Netzteil versorgt
Analoge Ethernet-Module PoE versorgt
PET-7015-CR
322,25
Lieferzeit: 4 Wochen
 
7-Kanal Pt100-Eingang, PoE
PET-7017-CR
289,69
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 analoge Eingänge; 4 isolierte, digitale Ausgänge (Open Collector, sink), PoE
PET-7018Z-G/S-CR
222,08
Lieferzeit: 6 Wochen
 
10 Thermoelement-Eingänge; 6 isolierte, digitale Ausgänge (Open Collector, sink), PoE
PET-7019-CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 Thermoelement-Eingänge; 4 isolierte, digitale Ausgänge (Open Collector, sink), PoE
PET-7026-CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
6 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge, 2 digit. Eingänge, 2 digitale Ausgänge (Open Collector, sink), PoE
Digitale Ethernet-Module Netzteil versorgt
Digitale Ethernet-Module PoE versorgt
PET-7044-CR
186,95
Lieferzeit: 4 Wochen
 
8 isolierte, digitale Eingänge; 8 isolierte, digitale Ausgänge (Open Collector, sink), PoE
PET-7051-CR
186,95
Lieferzeit: 4 Wochen
 
16 isolierte, digitale Eingänge, PoE
PET-7052-CR
193,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
8 isolierte, digitale Eingänge; 8 isolierte, digitale Ausgänge (Open Collector, source)
PET-7060-CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
6 isolierte, digitale Eingänge, 6 Leistungsrelais, PoE
PET-7065-CR
217,70
Lieferzeit: 4 Wochen
 
6 isolierte, digitale Eingänge, 6 Photo-MOS Relais, PoE
PET-7067-CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8 Leistungsrelais, PoE
Zubehör
NS-205PSE-CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Industrieller 4-Port Switch 48V
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.