Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

R and S Type Thermocouple Extension Wire

EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS and EXFF-RS

R and S Type Thermocouple Extension Wire | EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS and EXFF-RS

R and S Type Thermocouple Extension Wire

46,25 EXGG-RS-24-25

  • High Quality Type "R/S" Thermocouple Grade Wire
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation, Wire Gage, & Length
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Thermocouple wire.

ANSI Color Code :Positive Wire, Black ; Negative Wire, Red; Overall, Green

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation AWG
No.
Model
Number
Price
1000'
Type
Wire
Insulation Max. Temp* Nominal
Size
Wt.†
lb/1000'
Conductor Overall °F °C
Glass 20 EXGG-RS-20 $400 Solid Glass Braid Glass Braid 392 200 .060 x .095 9
24 EXGG-RS-24 390 Solid Glass Braid Glass Braid 392 200 .050 x .080 5
Neoflon PFA 20 EXTT-RS-20 510 Solid PFA PFA 392 200 .068 x .116 11
24 EXTT-RS-24 480 Solid PFA PFA 392 200 .056 x .092 7
Polyvinyl 16 EXPP-RS-16 425 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .118 x .195 26
Neoflon FEP 20 EXFF-RS-20 440 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 EXFF-RS-24 390 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXGG-RS-24-50
EXGG-RS-24-50
75,61
Lieferzeit: 8 Wochen
 
50 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 24 gage, Glass over Glass insulation
  
EXTT-RS-20-500
495,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
500 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 20 gage, PFA over PFA insulation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-RS-16-100
EXPP-RS-16-100
181,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 16 gage, Polyvinyl over Polyvinyl insulation
  
EXFF-RS-20-200
271,96
Lieferzeit: 8 Wochen
 
200 foot spool of extension grade thermocouple wire, type RS, 20 gage, PFA over PFA insulation
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Insulation Wählen Sie:
GG für Glass
TT für Neoflon PFA
PP für Polyvinyl
FF für Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Wählen Sie:
20 für 20 AWG (Avail TT GG FF)
24 für 24 AWG (Avail TT GG FF)
16 für 16 AWG (Avail PP only)

(3) Spool Length in Feet Wählen Sie:
25 für 25 Ft
50 für 50 Ft
100 für 100 Ft
200 für 200 Ft
500 für 500 Ft
1000 für 1000 Ft
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.