Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Twisted Shielded UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

EXPP-K-(*)-TWSH-UL

Twisted Shielded UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire | EXPP-K-(*)-TWSH-UL

76,54 EXPP-K-20-TWSH-UL-25

  • UL Listed Type PLTC, 300 V; Listed Under UL Subject 13, File E153789
  • Extruded PVC Single Conductor and Duplex Insulation
  • Aluminized Polyester Shield with Drain Wire Reduces Electrical Noise
  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA™ twisted/shielded thermocouple wire is ideal for systems sensitive to induced voltage and electrical noise. The wire conductors are insulated with color-coded PVC, then twisted with a tin/copper drain wire. Next, an aluminized polyester tape is wrapped around the wires, followed by a final layer of PVC coating. The wire is UL listed for Power Limited Tray Cable (PLTC) applications.


Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
EXPP-K-16-TWSH-UL-1000
1.910,70
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1000 feet of extension grade thermocouple wire, 16 gage, type K, twisted shielded, UL listed
EXPP-J-16S-TWSH-UL-100
331,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
100 feet of extension grade thermocouple wire, 16 standed gage, type J, twisted shielded, UL listed
EXPP-K-20-TWSH-UL-1000
1.150,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
1000 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage, type K, twisted shielded, UL listed
EXPP-K-20S-TWSH-UL-1000
1.330,88
Lieferzeit: ab Lager
 
1000 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage stranded, type K, twisted shielded, UL listed
EXPP-J-20-TWSH-UL-25
30,55
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage, type J, twisted shielded, UL listed
EXPP-T-20-TWSH-UL-50
49,75
Lieferzeit: 9 Wochen
 
50 feet of extension grade thermocouple wire, 20 gage, type T, twisted shielded, UL listed
EXPP-T-16S-TWSH-UL-500
949,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
500 feet of extension grade thermocouple wire, 16 stranded gage, type T, twisted shielded, UL listed
EXPP-E-20S-TWSH-UL-50
146,43
Lieferzeit: 9 Wochen
 
50 feet of extension grade thermocouple wire, 20 stranded gage, type E, twisted shielded, UL listed
EXPP-E-16-TWSH-UL-200
592,23
Lieferzeit: 9 Wochen
 
200 feet of extension grade thermocouple wire, 16 gage, type E, twisted shielded, UL listed
EXPP-K-20S-TWSH-UL-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
500 feet of extension grade thermocouple wire, 20 Stranded  gage, type K, twisted shielded, UL listed
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: ANSI Color Code: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Yellow
Ordering Example: (1) EXPP-K-16-TWSH-UL-1000 1000 feet of extension grade thermocouple wire, 16 gage, type K, twisted shielded, UL listed, €1.910,70

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Calibration Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
T für Type T
E für Type E

(2) Gage Type Wählen Sie:
16 für 16 gage
16S für 16 stranded gage
20 für 20 gage
20S für 20 stranded gage

(3) Wire Length Wählen Sie:
25 für 25 feet
50 für 50 feet
100 für 100 feet
200 für 200 feet
500 für 500 feet
1000 für 1000 feet
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.