EXTT-E, EXPP-E and EXFF-E
E Type Thermocouple Extension Grade Wire
Beschreibung
ANSI Color Code: Positive Wire, Purple; Negative Wire, Red; Overall, PurpleA
Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models. Insulation | AWG No. | Model Number | Price 1000' | Type Wire | Insulation | Max. Temp* | Nominal Size | Wt. lb/1000' | Conductor | Overall | °F | °C | Neoflon PFA | 16 | EXTT-E-16 | $1,575 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXTT-E-20 | 715 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXTT-E-24 | 520 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | Polyvinyl | 16 | EXPP-E-16 | 1,105 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .123 x .207 | 26 | 18 | EXPP-E-18S | 845 | 7 x 26 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .138 x .205 | 22 | 20 | EXPP-E-20 | 340 | Solid | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .095 x .151 | 16 | 24 | EXPP-E-24S | 420 | 7 x 32 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .082 x .134 | 12 | Neoflon FEP | 16 | EXFF-E-16 | 1,415 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXFF-E-20 | 700 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXFF-E-24 | 455 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) EXPP-E-16-100 100 foot spool of extension grade thermocouple wire, type E, 16 gage, Polyvinyl over Polyvinyl insulation, €339,32
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Insulation Wählen Sie:TT für Neoflon PFA
PP für Polyvinyl
FF für Neoflon FEP
(2)
Wire Gauge Wählen Sie:16 für 16 AWG
18S für 18 AWG Stranded (Available for PP only)
20 für 20 AWG
24 für 24 AWG
24S für 24 AWG Stranded (Available for PP only)
(3)
Spool Length Wählen Sie:25 für 25 ft.
50 für 50 ft.
100 für 100 ft.
200 für 200 ft.
500 für 500 ft.
1000 für 1000 ft.
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.